(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm ブラック (4個入)
  • 数量スライド割引

WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm ブラック (4個入) (レビュー)

通常価格(税別)
3,000円
税込価格
3,300円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
・荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
・横方向の安定性に優れ、ズレにくい構造になっています。
・EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
・各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
・色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
【用途】
・防振、防音に。
【商品仕様】
・厚さ(mm):25
・色:黒
・幅(mm):70
・長さ(mm):70
・外径(mm):70
・外径(mm):70
・使用温度範囲:-40~120℃
・JANコード:4903757277335
・トラスココード:819-0104
・質量:313g
【材質/仕上】
・EPDMゴム

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm ブラック (4個入)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    実験机の振動対策
    評価 5.0満足度:5.02019/06/03
    振動を嫌う光学機器を使用している実験机の下にセットしましたが、すごく除振効果がありました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm ブラック (4個入)

WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm ブラック (4個入)

    WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

    WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

      KH/KHL 防振パッド

      KH/KHL 防振パッド

        防振パッド PTマット

        防振パッド PTマット

          メーカー 和気産業 和気産業 倉敷化工 TОZEN
          通常価格 3,000円 3,059円 1,022円 814円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~  
          種類 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振パッド
          材質 EPDMゴム EPDMゴム - 天然ゴム
          最大許容荷重(範囲)(N) 2501~5500 2501~5500 - -
          接続形状 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし
          高さH・厚さT(mm) 25 25 - -

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。