(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO アングル式キャスター用 M8ボルトナットセット (4組入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
359円
税込単価
395円

【用途】・アングル式キャスターの取り付けに。【商品仕様】・サイズ:M8×15・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 相手側のアングルのサイズを確認して選定して下さい。

型番

BNS-M8-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類サイズJANコードトラスココード質量材質付属品
BNS-M8-4ボルト・ナットM8×154989999470642818-818980gスチールボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNS-M8-4

1個

359( 395円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・アングル式キャスターの取り付けに。
【商品仕様】
・サイズ:M8×15
・JANコード:4989999470642
・トラスココード:818-8189
・質量:80g
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 相手側のアングルのサイズを確認して選定して下さい。

BNS-M8-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アングル式キャスター用 M8ボルトナットセット (4組入)の型番BNS-M8-4のページです。
型番BNS-M8-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO アングル式キャスター用 M8ボルトナットセット (4組入)

TRUSCO アングル式キャスター用 M8ボルトナットセット (4組入)

    TRUSCO アングル式キャスター用 M6ボルトナットセット (4組入)

    TRUSCO アングル式キャスター用 M6ボルトナットセット (4組入)

      ナンシンスパナ

      ナンシンスパナ

        ソケット Sタイプ

        ソケット Sタイプ

          ナット

          ナット

            片口スパナ

            片口スパナ

              ナイロンソケット

              ナイロンソケット

                M8x15mm ねじステム(40mm用/4個)

                M8x15mm ねじステム(40mm用/4個)

                  M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)

                  M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)

                    スパナ (EZ-R)

                    スパナ (EZ-R)

                      ブラケット(鋼板製)

                      ブラケット(鋼板製)

                        サイドキャスタ取付プレート

                        サイドキャスタ取付プレート

                          キャスパッド オプションパーツ 耐震プレート

                          キャスパッド オプションパーツ 耐震プレート

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ナンシン ハンマーキャスター ハンマーキャスター 東信製作所 東信製作所 エスコ エスコ 八幡ねじ ハンマーキャスター ミスミ パーツ精工
                            通常価格 359円 336円 364円 42円 62円 73円 60円 478円 148円 309円 269円 1,617円 1,140円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 ボルト・ナット ボルト・ナット 工具 ソケット ボルト・ナット 工具 ソケット ボルト・ナット ボルト・ナット 工具 取付金具 - 安全用部品

                            TRUSCO アングル式キャスター用 M8ボルトナットセット (4組入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました