(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B53-0610
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ TRUSCO ケショウビス NO.3 シロ

TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ B53-0610

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
911円
税込単価
1,002円

【特長】・圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセ...

詳細情報を確認する

  • 頭部径(mm):
    17

型番

B53-0610 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B53-0610 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ねじ山種類
ピッチ(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
表面処理
先端形状
追加形状
販売単位
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B53-0610

6
10
メートル並目
1
ユリア
なし
[スチール] スチール
三価クロメート
平先
標準
箱・パック
4989999419474
783-7003
65.200
-
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
白色
10

1個

911( 1,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
・保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。

商品情報

製品仕様

型番材質1材質2質量(g)呼び径d呼び径L頭部径(mm)JANコードトラスココード
B53-0610頭部:ユリヤ樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート65.200gM61017mm4989999419474783-7003
B53-0515頭部:ユリヤ樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート82.500gM51517mm4989999419450783-6988
B53-0509頭部:ユリヤ樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート71.700gM59-4989999419443783-6970
B53-0522頭部:ユリヤ樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート68.000gM52217mm4989999419467783-6996
B53-0616頭部:ユリヤ樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート75.700gM61617mm4989999419481783-7011

カタログ

 

B53-0610で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズの型番B53-0610のページです。
型番B53-0610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

    TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

    TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

      TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

      TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

        白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

        白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

          装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

          装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO トラスコ中山
            通常価格 550円 550円 550円 24円 192円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            頭部径(mm) 17 14 11 - -

            TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            B53-0509
            B53-0515
            B53-0522
            B53-0616
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
            (mm)
            ねじ山種類 ピッチ
            (mm)
            詳細形状 取付穴形状 材質 表面処理 先端形状 追加形状 販売単位 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2

            605円

            ( 666円 )
            1個 あり

            1日目

            1059メートル並目0.8ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パック4989999419443783-697071.700-ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)白色

            771円

            ( 848円 )
            1個 あり

            1日目

            10515メートル並目0.8ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パック4989999419450783-698882.500-ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)白色

            763円

            ( 839円 )
            1個 -

            1日目

            10522メートル並目0.8ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パック4989999419467783-699668.000-ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)白色

            550円

            ( 605円 )
            1個 -

            1日目

            10616メートル並目1ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パック4989999419481783-701175.700-ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)白色

            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました