(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B49-0412
TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒 TRUSCO ケショウビス NO.3 クロ

TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒 B49-0412

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

型番

B49-0412 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B49-0412 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ねじ山種類
ピッチ(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
表面処理
先端形状
追加形状
販売単位
樹脂材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
頭部径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B49-0412

4
12
メートル並目
0.7
ユリア
なし
[スチール] スチール
三価クロメート
平先
標準
箱・パック
PF
4989999419368
783-6899
73.100
頭部:フェノール樹脂
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
14
黒色
10

1個

550( 605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
・保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

カタログ

 

Loading...

B49-0412で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒の型番B49-0412のページです。
型番B49-0412に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒

TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒

    化粧ビス(スチール) NO.3 黒

    化粧ビス(スチール) NO.3 黒

      TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

      TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

        TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒

        TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒

          TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

          TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

            TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

            TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

              白ユリヤ化粧ねじ No.1

              白ユリヤ化粧ねじ No.1

                白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

                白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

                  黒ユリヤ化粧ねじ No.3

                  黒ユリヤ化粧ねじ No.3

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大丸鋲螺製作所 SUNCO 大丸鋲螺製作所
                    通常価格 550円 550円 550円 550円 550円 550円 232円 24円 118円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                    TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    B49-0410
                    B49-0414
                    B49-0416
                    B49-0420
                    B49-0512
                    B49-0515
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                    (mm)
                    ねじ山種類 ピッチ
                    (mm)
                    詳細形状 取付穴形状 材質 表面処理 先端形状 追加形状 販売単位 樹脂材質 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 頭部径(mm)

                    550円

                    ( 605円 )
                    1個 -

                    1日目

                    10410メートル並目0.7ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419351783-688180.100頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート14黒色

                    657円

                    ( 723円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10414メートル並目0.7ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419375783-690276.900頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート14黒色

                    763円

                    ( 839円 )
                    1個 -

                    1日目

                    10416メートル並目0.7ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419382783-691179.900頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート14黒色

                    550円

                    ( 605円 )
                    1個 -

                    1日目

                    10420メートル並目0.7ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419399783-692958.300頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート14黒色

                    839円

                    ( 923円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10512メートル並目0.8ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419412783-694579.400頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート14黒色

                    763円

                    ( 839円 )
                    1個 -

                    1日目

                    10515メートル並目0.8ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419429783-695386.800頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート14黒色

                    化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました