(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B48-0316
TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒【20~35個入り】 TRUSCO ケショウビス NO.3 クロ

TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒 B48-0316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・手で締められるねじです。・110℃の優れた耐熱性です。【用途】・照明...

詳細情報を確認する

  • 頭部径(mm):
    11
  • 色:
  • 頭部厚さ(mm):
    5.3

型番

B48-0316 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B48-0316 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ねじ山種類
ピッチ(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
表面処理
先端形状
追加形状
販売単位
樹脂材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B48-0316

3
16
メートル並目
0.5
ユリア
なし
[スチール] スチール
三価クロメート
平先
標準
箱・パック
PF
4989999419153
783-6686
56.100
頭部:フェノール樹脂
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
-
10

1パック

30個入り

550( 605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で締められるねじです。
・110℃の優れた耐熱性です。
【用途】
・照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。

カタログ

 

B48-0316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒の型番B48-0316のページです。
型番B48-0316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒

TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒

    化粧ビス(スチール) NO.3 黒

    化粧ビス(スチール) NO.3 黒

      TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒

      TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒

        TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

        TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

          TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

          TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

            TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

            TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

              JOYボルト

              JOYボルト

                パネルアタッチメント

                パネルアタッチメント

                  樹脂ローレット付ねじ-単品・小箱-

                  樹脂ローレット付ねじ-単品・小箱-

                    パネルアタッチメント低頭

                    パネルアタッチメント低頭

                      化粧ビス・座金 C-29

                      化粧ビス・座金 C-29

                        PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ

                        PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 丸ヱム製作所 八幡ねじ ミスミ 八幡ねじ タキゲン製造 日本ケミカルスクリュー
                          通常価格 550円 550円 550円 550円 550円 550円 4,000円 787円 70円 1,059円 11円 25円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          頭部径(mm) 11 17 - 11 17 14 - - - - - -
                          - - - 白色 - - - - - -
                          頭部厚さ(mm) 5.3 - - 5.3 - - - - - - - -

                          TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          B48-0306
                          B48-0310
                          B48-0312
                          B48-0320
                          B48-0406
                          B48-0408
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                          (mm)
                          ねじ山種類 ピッチ
                          (mm)
                          詳細形状 取付穴形状 材質 表面処理 先端形状 追加形状 販売単位 樹脂材質 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 表面処理

                          763円

                          ( 839円 )

                          35個入り

                          1パック -

                          1日目

                          1036メートル並目0.5ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419115783-664349.400頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

                          598円

                          ( 658円 )

                          35個入り

                          1パック -

                          1日目

                          10310メートル並目0.5ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419139783-666055頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

                          550円

                          ( 605円 )

                          35個入り

                          1パック -

                          1日目

                          10312メートル並目0.5ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419146783-667858.200頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

                          701円

                          ( 771円 )

                          20個入り

                          1パック -

                          1日目

                          10320メートル並目0.5ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419160783-669446.000頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

                          763円

                          ( 839円 )

                          30個入り

                          1パック -

                          1日目

                          1046メートル並目0.7ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419177783-670855.500頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

                          550円

                          ( 605円 )

                          30個入り

                          1パック -

                          1日目

                          1048メートル並目0.7ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パックPF4989999419184783-671660.000頭部:フェノール樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

                          化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました