(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B46-0406
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ TRUSCO ケショウビス NO.1 シロ M4X6 30

TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ B46-0406

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
701円
税込単価
771円

【特長】・手で締められるねじです。・110℃の優れた耐熱性です。【用途】・照明...

詳細情報を確認する

  • 頭部径(mm):
    11
  • 色:
  • 頭部厚さ(mm):
    5.3

型番

B46-0406 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B46-0406 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ねじ山種類
ピッチ(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
表面処理
先端形状
追加形状
販売単位
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B46-0406

4
6
メートル並目
0.7
ユリア
なし
[スチール] スチール
三価クロメート
平先
標準
箱・パック
4989999418941
783-6571
55.500
-
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
-
10

1個

701( 771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で締められるねじです。
・110℃の優れた耐熱性です。
【用途】
・照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。

カタログ

 

B46-0406で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズの型番B46-0406のページです。
型番B46-0406に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

    TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

    TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

      TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

      TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

        白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

        白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

          PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ

          PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ

            装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

            装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO 日本ケミカルスクリュー トラスコ中山
              通常価格 550円 550円 550円 24円 25円 192円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              頭部径(mm) 11 14 17 - - -
              白色 - - - -
              頭部厚さ(mm) 5.3 - - - - -

              TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              B46-0312
              B46-0316
              B46-0320
              B46-0408
              B46-0410
              B46-0414
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
              (mm)
              ねじ山種類 ピッチ
              (mm)
              詳細形状 取付穴形状 材質 表面処理 先端形状 追加形状 販売単位 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 表面処理

              550円

              ( 605円 )
              1個 -

              1日目

              10312メートル並目0.5ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パック4989999418910783-654658.200-ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

              550円

              ( 605円 )
              1個 -

              1日目

              10316メートル並目0.5ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パック4989999418927783-655456.100-ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

              763円

              ( 839円 )
              1個 -

              1日目

              10320メートル並目0.5ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パック4989999418934783-656246.000-ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

              605円

              ( 666円 )
              1個 あり

              1日目

              1048メートル並目0.7ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パック4989999418958783-658960.000-ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

              911円

              ( 1,002円 )
              1個 あり

              1日目

              10410メートル並目0.7ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パック4989999418965783-659764.500-ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

              550円

              ( 605円 )
              1個 -

              1日目

              10414メートル並目0.7ユリアなし[スチール] スチール三価クロメート平先標準箱・パック4989999418989783-661963.100-ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)-

              化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました