(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトエアー オスアダプター 白

ライトエアー オスアダプター 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,276円
税込単価
1,404円

【特長】・圧縮空気(低圧用)です。【材質】・樹脂です。(本体材質)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    空気
  • 本体材質:
    樹脂
  • 形状:
    ストレート
  • 接続種類:
    おねじ
  • 接続ねじの種類:
    R
  • 使用温度(℃):
    0~60
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0未満
  • 使用環境:
    屋内配管
  • 材質詳細:
    ポリアセタール(POM)
  • 使用流体詳細:
    圧縮空気(低圧用)

型番

AIRWT20-M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
呼径(φ)
適合パイプ呼び径(mm)
全長(mm)
六角対辺(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIRWT20-M

3/4B
20
20
93.5
W1:49、W2:42
4560111027748
789-9459
193
ФD(mm):54、Фd1(mm):18、W2(mm):42、使用圧力

1個

1,276( 1,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・圧縮空気(低圧用)です。【材質】・樹脂です。(本体材質)

AIRWT20-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトエアー オスアダプター 白の型番AIRWT20-Mのページです。
型番AIRWT20-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトエアー オスアダプター 白

ライトエアー オスアダプター 白

    TBC ライトエアー オスアダプター 白

    TBC ライトエアー オスアダプター 白

      TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25

      TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25

        TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20

        TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20

          アームロックカプラー オネジアダプタ

          アームロックカプラー オネジアダプタ

            ライトエアー 両接続エルボ 白

            ライトエアー 両接続エルボ 白

              ライトエアー ソケット 異径・同径 白

              ライトエアー ソケット 異径・同径 白

                ライトエアー チーズ 白

                ライトエアー チーズ 白

                  ライトエアー メスチーズ 白

                  ライトエアー メスチーズ 白

                    TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50

                    TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50

                      アームロックカプラー メネジアダプタ

                      アームロックカプラー メネジアダプタ

                        TBC ライトエアー チーズ 白 異径

                        TBC ライトエアー チーズ 白 異径

                          TBC ライトエアー ソケット 白

                          TBC ライトエアー ソケット 白

                            メーカー タブチ タブチ タブチ タブチ ミスミ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ ミスミ タブチ タブチ
                            通常価格 1,276円 4,164円 1,141円 1,197円 2,470円 692円 624円 894円 1,477円 4,897円 1,880円 9,597円 2,497円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 ホース用継手 - - - ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 - ホース用継手 - -
                            使用流体 空気 - - - 水 / 空気 / 油 空気 空気 空気 空気 - 水 / 空気 / 油 - -
                            本体材質 樹脂 - - - SCS14A 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - SCS14A - -
                            形状 ストレート - - - ストレート エルボ ストレート ティー ティー - ストレート - -
                            接続種類 おねじ - - - オネジアダプタ - - - めねじ - メネジアダプタ - -

                            ライトエアー オスアダプター 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIRWT25-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続ねじの呼び 呼径
                            (φ)
                            適合パイプ呼び径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            六角対辺
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            1,669円

                            ( 1,836円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1B252596.5W1:56、W2:47.54560111027755789-9530245ФD(mm):61、Фd1(mm):24、W2(mm):47.5、使用圧力

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました