(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AIRWT20-K
ライトエアー ソケット 異径・同径 白 ライトエアー ソケット シロ

ライトエアー ソケット 異径・同径 白 AIRWT20-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
785円
税込単価
864円

【特長】・圧縮空気(低圧用)です。【材質】・樹脂です。(本体材質)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    空気
  • 本体材質:
    樹脂
  • 形状:
    ストレート
  • 全長(mm):
    102
  • 使用温度(℃):
    0~60
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0未満
  • 使用環境:
    屋内配管
  • 材質詳細:
    ポリアセタール(POM)
  • 使用流体詳細:
    圧縮空気(低圧用)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AIRWT20-K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AIRWT20-K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼径(φ)
適合パイプ呼び径(mm)
六角対辺(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIRWT20-K

20
20
W1:49、W2:49
4560111027786
789-9432
100
ФD1(mm):54、ФD2(mm):54、W2(mm):49、使用圧力

1個

785( 864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・圧縮空気(低圧用)です。【材質】・樹脂です。(本体材質)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AIRWT20-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトエアー ソケット 異径・同径 白の型番AIRWT20-Kのページです。
型番AIRWT20-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトエアー ソケット 異径・同径 白

ライトエアー ソケット 異径・同径 白

    ライトエアー メスチーズ 白

    ライトエアー メスチーズ 白

      ライトエアー チーズ 白

      ライトエアー チーズ 白

        TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25

        TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25

          ライトエアー オスアダプター 白

          ライトエアー オスアダプター 白

            ライトエアー 両接続エルボ 白

            ライトエアー 両接続エルボ 白

              TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20

              TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20

                TBC ライトエアー バルブ付メスチーズ 白

                TBC ライトエアー バルブ付メスチーズ 白

                  TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50

                  TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50

                    TBC ライトエアー ソケット 白

                    TBC ライトエアー ソケット 白

                      TBC ライトエアー チーズ 白 異径

                      TBC ライトエアー チーズ 白 異径

                        TBC ライトエアー オスアダプター 白

                        TBC ライトエアー オスアダプター 白

                          TBC ライトエアー 両接続エルボ 白

                          TBC ライトエアー 両接続エルボ 白

                            メーカー タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ
                            通常価格 705円 1,658円 1,006円 1,279円 1,434円 782円 1,342円 4,111円 5,490円 2,798円 10,753円 4,669円 3,026円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 - ホース用継手 ホース用継手 - - - - - - -
                            使用流体 空気 空気 空気 - 空気 空気 - - - - - - -
                            本体材質 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - - - - - -
                            形状 ストレート ティー ティー - ストレート エルボ - - - - - - -
                            全長(mm) 102 - - - - - - - - - - - -

                            ライトエアー ソケット 異径・同径 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIRWT25-K
                            AIRWT25X20-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼径
                            (φ)
                            適合パイプ呼び径
                            (mm)
                            六角対辺
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            874円

                            ( 961円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2525W1:56、W2:564560111027793789-9513118ФD1(mm):61、ФD2(mm):61、W2(mm):56、使用圧力

                            705円

                            ( 776円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25×2025×20W1:56、W2:494560111027809789-9556110ФD1(mm):61、ФD2(mm):54、W2(mm):49、使用圧力

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました