(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADD-30SB-A-100V
オートドレンディスチャージャ アネストイワタ オートドレンディスチャージャ

オートドレンディスチャージャ ADD-30SB-A-100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,412円
税込単価
59,853円

【特長】・無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています・ドレンに鉱油類を含ま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドレンディスチャージャ
  • ドレン排出:
    オート
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.6
  • 電源(V):
    100
  • 使用圧力範囲(Mpa):
    0.2~1.6
  • ドレン水温度範囲(℃):
    1~60
  • 本体周囲温度範囲(℃):
    2~40
  • 使用周囲温度(℃):
    2~40
  • 質量(kg):
    1

型番

ADD-30SB-A-100V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ADD-30SB-A-100V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アネスト岩田 オートドレンディスチャージャ 外形図

製品仕様

型番ADD-30SB-100V
使用範囲使用流体オイル混合ドレン、オイルフリードレン
性能処理空気量 m3/min5.0
電気仕様電源100 VAC ±10%(単相)、50/60Hz
電源コードプラグ付コード 2m付属
消費電力 W3.0
外観仕様筐体材質アルミ+プラスチック
入口径G1/2
出口径G1/4
特性ドレン排出方法電子レベルセンサー式
(本体にドレンが流入すると、センサーが感知し、弁を開放する。
流入していたドレンが無くなると、センサーが感知し、弁を閉鎖する。)
タイマー機能
(本体にドレンを呼込むための機能)
電源投入して10 分後、以降は4 時間毎に0.5 秒間弁開放する。
※注意 上記タイマー以外にも、本体にドレンが流入すれば都度排出する。
外部出力運転信号出力(無電圧・接点閉) 異常信号出力(無電圧・接点閉)
※注意 外部出力用のコードは付属されておりません。

商品特長詳細

アネスト岩田製のコンプレッサやタンクにADD-30SB-100V を接続するための付属品付きセットです。

対応型番:

  • SAT-400C-140
  • SAT-600C-100

内容:

  • ADD-30SB-100V
  • ニップル 1/2×1
  • チー 1/2×1
  • プッシュ 3/8-1/2×1
  • ホース ×1
  • ジョイント 3/8×1
  • 特殊ジョイント ×1
  • ベース ×1
  • シール座金 ×2
  • シールテープ×1
  • 取扱要領書

※詳しい対応型式、配管方法、注意事項については各取扱要領書を参照して下さい。

注意・禁止事項

1.複数のドレン発生源からドレンを集約しての本機取り付けは避けてください。
(圧力差によりドレンが本機には入らず、低圧側へドレンが逆流する恐れがあります。)
2.ドレンの貯水位置(最下部)から高さ1mを超えての本機取り付けは避けてください。
(取付け高さ位置を1m以上にすると、ドレンが本機に入り込まない恐れがあります。)
3.電気配線についての詳細は、取扱説明書を参照してください。

型番リスト

型番
適応機種
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADD-30SB-A-100V

SLP15~37(P)、CL(F)P55~110(P)、CFBS37~110、SAT-36C
779-7621
4538995113277

1個

54,412( 59,853円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています
・ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です

ADD-30SB-A-100Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートドレンディスチャージャの型番ADD-30SB-A-100Vのページです。
型番ADD-30SB-A-100Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートドレンディスチャージャ

オートドレンディスチャージャ

    フクハラ AC400Vオートエアートラップ T14

    フクハラ AC400Vオートエアートラップ T14

      フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G1H

      フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G1H

        ヘビーデューティオートドレン ADH4000

        ヘビーデューティオートドレン ADH4000

          フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G2H

          フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G2H

            フクハラ ドレンクリーナ

            フクハラ ドレンクリーナ

              自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

              自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

                フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201

                フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201

                  フクハラ 浮上油製造装置(屋内用)

                  フクハラ 浮上油製造装置(屋内用)

                    フクハラ AC400Vオートエアートラップ P14

                    フクハラ AC400Vオートエアートラップ P14

                      エアーコンプレッサー用 浮上油製造装置

                      エアーコンプレッサー用 浮上油製造装置

                        メーカー アネスト岩田 フクハラ フクハラ SMC フクハラ フクハラ 前田シェルサービス フクハラ フクハラ フクハラ フクハラ
                        通常価格 54,412円 62,318円 77,401円 2,689円 75,993円 25,292円 51,351円 380,601円 882,632円 62,318円 965,835円
                        通常出荷日 2日目~   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   14日目   1日目   10日目   10日目   10日目   14日目  
                        種類 ドレンディスチャージャ - - - - - ドレン処理器 - - - 浮上油製造装置
                        ドレン排出 オート - - - - - 自動排出 - - - -
                        最高使用圧力(MPa) 1.6 - - - - - 0.90 - - - -
                        電源(V) 100 - - - - - - - - - -
                        使用圧力範囲(Mpa) 0.2~1.6 - - - - - - - - - -

                        オートドレンディスチャージャのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        ADD-30SB-B-100V
                        ADD-30SB-D-100V
                        ADD-30SB-E-100V
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        適応機種 トラスココード JANコード

                        64,803円

                        ( 71,283円 )
                        1個 -

                        15日目

                        TL(F)P02~110、CL(F)P07~37(D)、EFBS04~07、SUST-39779-76304538995113284

                        54,471円

                        ( 59,918円 )
                        1個 -

                        2日目

                        SAT-220C、SUST-65~250779-76564538995113307

                        63,759円

                        ( 70,135円 )
                        1個 -

                        15日目

                        SAT-400C/600C779-76644538995113314

                        ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました