(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,381円
税込単価
8,119円

【特長】・弾力があり緩衝材に適したフォームです。・EVAの15倍発泡品です。・...

詳細情報を確認する

型番

A-155-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-155-15

1個

7,381( 8,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力があり緩衝材に適したフォームです。
・EVAの15倍発泡品です。
・弾性が高く独特の感触を持っています。
【用途】
・緩衝材に。
【商品仕様】
・厚さ(mm):15
・色:白
・長さ(mm):1000
・幅(mm):1000
・使用温度範囲:-20~70℃
・断面化粧断ち加工済み
・JANコード:4905564400319
・トラスココード:818-4132
・質量:1050g
【材質/仕上】
・ポリエチレンEVAフォーム(PEライト[[R上]])

Loading...

A-155-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mmの型番A-155-15のページです。
型番A-155-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

                  テクトロン1000 PPS板

                  テクトロン1000 PPS板

                    セミトロンESd520HR PAI板

                    セミトロンESd520HR PAI板

                      MC501CD R9板

                      MC501CD R9板

                        MC501CD R2板

                        MC501CD R2板

                          タイバー1000NA UHMW-PE板

                          タイバー1000NA UHMW-PE板

                            メーカー イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
                            通常価格 7,381円 7,489円 2,189円 5,989円 3,989円 7,589円 9,689円 5,489円 508,753円 276,481円 59,526円 54,144円 50,269円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   10日目   10日目   10日目   8日目~   8日目~  
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン PPS PAI MCナイロン MCナイロン 超高分子ポリエチレン
                            グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 帯電防止 導電 導電 スタンダード
                            白色/乳白色 黒色系 黒色系 黒色系 黒色系 青色系 青色系 白色/乳白色 アイボリー 緑色系 黒色系 黒色系 白色/乳白色

                            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました