(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,489円
税込単価
6,038円

【特長】・弾力があり緩衝材に適したフォームです。・EVAの15倍発泡品です。・...

詳細情報を確認する

型番

A-155-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-155-10

1個

5,489( 6,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力があり緩衝材に適したフォームです。
・EVAの15倍発泡品です。
・弾性が高く独特の感触を持っています。
【用途】
・緩衝材に。
【商品仕様】
・厚さ(mm):10
・色:白
・長さ(mm):1000
・幅(mm):1000
・使用温度範囲:-20~70℃
・断面化粧断ち加工済み
・JANコード:4905564400302
・トラスココード:818-4131
・質量:700g
【材質/仕上】
・ポリエチレンEVAフォーム(PEライト[[R上]])

Loading...

A-155-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mmの型番A-155-10のページです。
型番A-155-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

                  樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-

                  樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-

                    ペットエース

                    ペットエース

                      超高分子ポリエチレンプレート

                      超高分子ポリエチレンプレート

                        メーカー イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック ミスミ ミスミ
                        通常価格 5,489円 7,381円 3,989円 5,989円 9,689円 7,589円 2,189円 7,489円 - 1,290円 -
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                        材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - PET 超高分子ポリエチレン
                        グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード -
                        白色/乳白色 白色/乳白色 黒色系 黒色系 青色系 青色系 黒色系 黒色系 - - -

                        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました