(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,689円
税込単価
10,658円

【特長】・弾力があり緩衝材に適したフォームです。・EVAの12倍発泡品です。・...

詳細情報を確認する

型番

A-122F-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-122F-20

1個

9,689( 10,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力があり緩衝材に適したフォームです。
・EVAの12倍発泡品です。
・適度なソフト感から各種雑貨用途に用いられています。
【用途】
・緩衝材に。
【商品仕様】
・厚さ(mm):20
・色:青
・長さ(mm):1000
・幅(mm):1000
・使用温度範囲:-20~70℃
・断面化粧断ち加工済み
・JANコード:4905564400289
・トラスココード:818-4129
・質量:2000g
【材質/仕上】
・ポリエチレンEVAフォーム(PEライト[[R上]])

Loading...

A-122F-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000mの型番A-122F-20のページです。
型番A-122F-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

                  樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-

                  樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-

                    ペットエース

                    ペットエース

                      ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

                      ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

                        サンデーPET

                        サンデーPET

                          メーカー イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック ミスミ ミスミ アクリサンデー
                          通常価格 9,689円 7,589円 5,489円 7,381円 5,989円 7,489円 3,989円 2,189円 - 605円 1,690円 2,565円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                          材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) -
                          グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード - スタンダード -
                          青色系 青色系 白色/乳白色 白色/乳白色 黒色系 黒色系 黒色系 黒色系 - - 灰色系 -

                          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました