(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,589円
税込単価
8,348円

【特長】・弾力があり緩衝材に適したフォームです。・EVAの12倍発泡品です。・...

詳細情報を確認する

型番

A-122F-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-122F-15

1個

7,589( 8,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力があり緩衝材に適したフォームです。
・EVAの12倍発泡品です。
・適度なソフト感から各種雑貨用途に用いられています。
【用途】
・緩衝材に。
【商品仕様】
・厚さ(mm):15
・色:青
・長さ(mm):1000
・幅(mm):1000
・使用温度範囲:-20~70℃
・断面化粧断ち加工済み
・JANコード:4905564400272
・トラスココード:818-4128
・質量:1500g
【材質/仕上】
・ポリエチレンEVAフォーム(PEライト[[R上]])

Loading...

A-122F-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mmの型番A-122F-15のページです。
型番A-122F-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

                  サンデーPET

                  サンデーPET

                    ペットエース

                    ペットエース

                      メーカー イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック アクリサンデー
                      通常価格 7,589円 9,689円 5,489円 7,381円 5,989円 7,489円 3,989円 2,189円 2,565円 1,290円
                      通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目  
                      材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン PET PET
                      グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                      青色系 青色系 白色/乳白色 白色/乳白色 黒色系 黒色系 黒色系 黒色系 透明 -

                      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました