(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,989円
税込単価
6,588円

【特長】・弾力があり緩衝材に適したフォームです。・EVAの6倍発泡品で高硬度品...

詳細情報を確認する

型番

A-061HF-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-061HF-15

1個

5,989( 6,588円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力があり緩衝材に適したフォームです。
・EVAの6倍発泡品で高硬度品です。
・通い台車の緩衝材に使用されています。
【用途】
・緩衝材に。
【商品仕様】
・厚さ(mm):15
・色:黒
・長さ(mm):1000
・幅(mm):1000
・使用温度範囲:-20~70℃
・断面化粧断ち加工済み
・JANコード:4905564400234
・トラスココード:818-4124
・質量:2250g
【材質/仕上】
・ポリエチレンEVAフォーム(PEライト[[R上]])

Loading...

A-061HF-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mmの型番A-061HF-15のページです。
型番A-061HF-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

                  ペットエース

                  ペットエース

                    超高分子ポリエチレンプレート

                    超高分子ポリエチレンプレート

                      ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)

                      ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)

                        メーカー イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック ミスミ
                        通常価格 5,989円 3,989円 7,381円 7,489円 5,489円 2,189円 9,689円 7,589円 1,290円 - 8,471円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 7日目  
                        材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン PET 超高分子ポリエチレン ポリカーボネート
                        グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード - 耐衝撃
                        黒色系 黒色系 白色/乳白色 黒色系 白色/乳白色 黒色系 青色系 青色系 - - -

                        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました