(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm
  • 数量スライド割引

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm (レビュー)

通常価格(税別)
3,989円
税込価格
4,388円
通常出荷日
1日目
【特長】
・弾力があり緩衝材に適したフォームです。
・EVAの6倍発泡品で高硬度品です。
・通い台車の緩衝材に使用されています。
【用途】
・緩衝材に。
【商品仕様】
・厚さ(mm):10
・色:黒
・長さ(mm):1000
・幅(mm):1000
・使用温度範囲:-20~70℃
・断面化粧断ち加工済み
・JANコード:4905564400227
・トラスココード:818-4123
・質量:1500g
【材質/仕上】
・ポリエチレンEVAフォーム(PEライト[[R上]])

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ゴルフ室内練習場
    評価 5.0満足度:5.02018/03/27
    ショットレンジの下に敷きつめて使いました。ボールが落ちても跳ねすぎることはなく、またパターマットの下にも敷いていますが音も響かず、立っていても足が沈むようなこともなく、また厚みが均一で並べても段差ができることはなく平面がしっかり出ているため用途にぴったりでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

                  テクトロン1000 PPS板

                  テクトロン1000 PPS板

                    セミトロンESd520HR PAI板

                    セミトロンESd520HR PAI板

                      MC501CD R9板

                      MC501CD R9板

                        MC501CD R2板

                        MC501CD R2板

                          タイバー1000NA UHMW-PE板

                          タイバー1000NA UHMW-PE板

                            メーカー イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
                            通常価格 3,989円 7,489円 7,381円 2,189円 5,989円 7,589円 9,689円 5,489円 508,753円 276,481円 59,526円 54,144円 50,269円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   10日目   10日目   10日目   8日目~   8日目~  
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン PPS PAI MCナイロン MCナイロン 超高分子ポリエチレン
                            グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 帯電防止 導電 導電 スタンダード
                            黒色系 黒色系 白色/乳白色 黒色系 黒色系 青色系 青色系 白色/乳白色 アイボリー 緑色系 黒色系 黒色系 白色/乳白色

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。