(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:382176
ゴムシート長巻 ワキ ゴムシートナガマキ 1.0X500X10M

ゴムシート長巻 382176

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
23,831円
税込単価
26,214円

【特長】・耐摩耗性と弾力に優れています【用途】・クッション材、防音材

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ゴム
  • 色:
  • 材質詳細:
    天然ゴム(NR)
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~70

型番

382176 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

382176 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚み(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

382176

1
500
10000
4903757382176
819-0076
8.8
10

1個

23,831( 26,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と弾力に優れています
【用途】
・クッション材、防音材

382176で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムシート長巻の型番382176のページです。
型番382176に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムシート長巻

ゴムシート長巻

    光 ポリウレタン 10×100×100

    光 ポリウレタン 10×100×100

      EPDMスポンジ

      EPDMスポンジ

        低反発ウレタンクッション

        低反発ウレタンクッション

          WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

          WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

            超低硬度ウレタン シートタイプ

            超低硬度ウレタン シートタイプ

              WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

              WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

                5S管理シート

                5S管理シート

                  WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

                  WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

                    EPDMスポンジロール

                    EPDMスポンジロール

                      WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅

                      WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅

                        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 10mm厚 1000㎜幅 2000mm長

                        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 10mm厚 1000㎜幅 2000mm長

                          カラーフォーム ECSシリーズ

                          カラーフォーム ECSシリーズ

                            メーカー 和気産業 和気産業 ミスミ 和気産業 トラスコ中山 和気産業 トラスコ中山 和気産業 イノアック
                            通常価格 20,597円 56円 13,500円 8,619円 316円 - 1,110円 803円 833円 14,750円 610円 7,389円 771円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
                            材質 ゴム - スポンジ ウレタン - ウレタン - 発泡ポリエチレン - エチレンプロピレンゴム(EPDM) ゴム - スポンジ
                            - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 天然ゴム(NR) - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~70 - - - - - - - - - 0~100 - -

                            ゴムシート長巻のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品のクッション材
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/24
                            この商品は軽くて持ち運びにも便利であり、弾性によってクッション材としての機能もあわせ持っているように感じているため、社内製品の傷防止や保護材として使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品のクッション材
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/24
                            この商品は軽くて持ち運びにも便利であり、弾性によってクッション材としての機能もあわせ持っているように感じているため、社内製品の傷防止や保護材として使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            382152
                            382190
                            382220
                            382244
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?厚み
                            (mm)

                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            43,184円

                            ( 47,502円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1011000100004903757382152819-007717.5

                            37,629円

                            ( 41,392円 )
                            1個 -

                            1日目

                            105100050004903757382190819-008140

                            20,597円

                            ( 22,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10550050004903757382220819-008020

                            21,390円

                            ( 23,529円 )
                            1個 -

                            2日目

                            103100050004903757382244819-007930

                            ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました