(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヨー ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール φ26XW7X軸径6

タイヨー ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール φ26XW7X軸径6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
478円
税込単価
526円

【特長】・外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ単体
  • ホイール材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    7
  • ホイール径(mm):
    26
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    20

(i)ご注意

  • ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。 取付ボルトで確実に固定してください。

型番

2607JL-N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2607JL-N

10

1個

478( 526円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。
・傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
・軽荷重用です。
【用途】
・ガイドローラとして
・組込用ホイールとして
【商品仕様】
・許容荷重(kg):20
・ホイール径(mm):26
・ホイール幅(mm):7
・ボス幅(mm):16
・軸:M6
・適合コンベヤ:TW-2607JL
・ホイール径×ホイール幅×軸径×ボス幅(mm):26×7×6×16
・トラスココード:819-9042
・質量:10g
【材質/仕上】
・ポリアセタール樹脂、6ナイロン

(i)ご注意

  • ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。 取付ボルトで確実に固定してください。

2607JL-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヨー ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール φ26XW7X軸径6の型番2607JL-Nのページです。
型番2607JL-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヨー ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール φ26XW7X軸径6

タイヨー ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール φ26XW7X軸径6

    タイヨー ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール φ38XW12X軸径6

    タイヨー ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール φ38XW12X軸径6

      タイヨー ホイールコンベヤ用 スチールプレスホイール φ38XW12X軸径6

      タイヨー ホイールコンベヤ用 スチールプレスホイール φ38XW12X軸径6

        タイヨー ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール φ25XW23X軸径8

        タイヨー ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール φ25XW23X軸径8

          TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ

          TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ

            TS 樹脂製ホイールφ36XW11

            TS 樹脂製ホイールφ36XW11

              コロコンキャリヤー 樹脂ホイールφ38 OKR38B型

              コロコンキャリヤー 樹脂ホイールφ38 OKR38B型

                TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

                TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

                  TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ

                  TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ

                    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径25.4mm)

                    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径25.4mm)

                      コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ

                      コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ

                        ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径20mm)

                        ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径20mm)

                          TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型

                          TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型

                            メーカー 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 テラウチ テラウチ オークラ輸送機 テラウチ テラウチ トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 テラウチ
                            通常価格 478円 198円 159円 438円 15,258円 570円 7,763円 17,117円 26,348円 8,185円 1,070円 9,989円 17,999円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   8日目~   7日目   3日目   11日目   8日目~   1日目~   3日目~   当日出荷可能 7日目~   11日目  
                            種類 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 コロコンローラ ローラ単体 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ホイール材質 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 スチール スチール製黒ゴムライニング スチール製ウレタンゴムライニング スチール - スチール スチール
                            ホイール幅(mm) 7 12 12 23 13 11 12 12 12 9 - - 20
                            ホイール径(mm) 26 38 38 25 50 36 38 48 48 25.4 - 20 50
                            ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf) 20 15 20 50 50 10 8 10 10 20 - 20 20

                            タイヨー ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール φ26XW7X軸径6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました