(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1m (型番リスト)

ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,797円 ~ 2,489円
税込価格
1,977円 ~ 2,738円

【特長】・O-リングキット用付属ゴムです【用途】・自動車・油空圧などあらゆる産...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4×1m
56
4976742513527
793-8535

1個

1,797( 1,977円 )

1日目

3/32×1m
183
4976742513558
793-8551

1個

2,489( 2,738円 )

4日目

3/16×1m
122
4976742513541
793-8560

1個

2,197( 2,417円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・O-リングキット用付属ゴムです
【用途】
・自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1m

ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1m

    オイルシール A型 基本型式 AC型

    オイルシール A型 基本型式 AC型

      オイルシール U型 基本型式 UD型 (フッ素ゴム)

      オイルシール U型 基本型式 UD型 (フッ素ゴム)

        オイルシール K型 基本型式 KD型

        オイルシール K型 基本型式 KD型

          標準オイルシール SC型

          標準オイルシール SC型

            オイルシール U型 基本型式 UE型

            オイルシール U型 基本型式 UE型

              オイルシール U型 基本型式 UE型 (フッ素ゴム)

              オイルシール U型 基本型式 UE型 (フッ素ゴム)

                標準オイルシール TC型

                標準オイルシール TC型

                  オイルシール 基本型式 KE型

                  オイルシール 基本型式 KE型

                    標準オイルシール SB型

                    標準オイルシール SB型

                      標準オイルシール TB型

                      標準オイルシール TB型

                        リングシール Sタイプ V-S

                        リングシール Sタイプ V-S

                          リングシール Lタイプ V-L

                          リングシール Lタイプ V-L

                            メーカー ヘンケル 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 NOK 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 NOK 武蔵オイルシール工業 NOK NOK フォルボ・ジークリング フォルボ・ジークリング
                            通常価格 1,797円 236円 3,297円 197円 212円 264円 2,449円 271円 162円 226円 269円 598円 3,367円
                            通常出荷日 1日目~   7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            材質 ブナN - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト