(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,899円
税込単価
38,389円

狭所での2点同時測定を行う際の測定器保持具。【特長】・1台のマグネットベースに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    1000
  • マグネットベース:
    あり
  • フリーガイドアーム端部形状:
    先端ホルダー通し穴
  • 取付場所:
    デスク
  • 主柱 径(mm):
    φ6~φ8
  • 支柱 径(mm):
    φ6~φ8
  • マグネット幅×奥行×高さ(mm):
    50×73×55
  • トラスココード:
    143-5729
  • 質量(kg):
    2.7

型番

MB-A2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

MB-A2型 2本アーム式マグネットベース:関連画像

マグネットベース

MB-A2型 2本アーム式マグネットベース:関連画像

ベース本体側面にある取付穴を利用することで、アームのレイアウト変更も可能。

MB-A2型 2本アーム式マグネットベース:関連画像

旋盤での2点同時測定例(特殊製作品)1

MB-A2型 2本アーム式マグネットベース:関連画像

旋盤での2点同時測定例(特殊製作品)2

MB-A2型 2本アーム式マグネットベース:関連画像

 

外形図

 

 

 

(単位:mm)

 

形式 吸着力 マグネットホルダ台 計測器取付部A 計測器取付部B 質量
取付部 アリ溝 取付部 DG取付
ネジ
MB-A2 1000N
(100kgf)
50 73 55 φ6用※
φ8用
6.5 φ6用
φ8用
M6 2.7kg
  • ※ レジューサー使用時。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-A2

1個

34,899( 38,389円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭所での2点同時測定を行う際の測定器保持具。
【特長】
・1台のマグネットベースに2本のアームが付属。
・旋盤など狭所で2点同時測定を行う際もスペースを必要としない。
・アームはロック機構が異なるため、測定条件に応じた使い分けが可能。
・ベース本体側面にある取付穴を利用することで、アームのレイアウト変更も可能。
【用途】
・工作機械機上等でダイヤルゲージで比較測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として便利。
・センサー類の定位置保持等にも応用可能。

カタログ

 

Loading...

MB-A2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB-A2型 2本アーム式マグネットベースの型番MB-A2のページです。
型番MB-A2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

    MB形 マグネットベース

    MB形 マグネットベース

      MB-MX形 ハイロックベース

      MB-MX形 ハイロックベース

        検査スタンド 機械式精密タイプ

        検査スタンド 機械式精密タイプ

          汎用マグネットスタンド(60201)

          汎用マグネットスタンド(60201)

            検査スタンド 曲げタイプ

            検査スタンド 曲げタイプ

              ユニバーサルマグネットスタンド 機械式ミニタイプ

              ユニバーサルマグネットスタンド 機械式ミニタイプ

                MB-X形 ハイロックミニベース

                MB-X形 ハイロックミニベース

                  機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                  機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                    MB-OX形 ハイロックベース

                    MB-OX形 ハイロックベース

                      ゼロ点設定

                      ゼロ点設定

                        磁気冷却器(62750)

                        磁気冷却器(62750)

                          検査スタンド用ホルダ

                          検査スタンド用ホルダ

                            メーカー カネテック カネテック カネテック ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) ECE(イー・シー・イー) カネテック WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG ミスミ
                            通常価格 34,899円 4,613円 22,899円 25,767円 2,995円 8,523円 8,537円 21,798円 3,626円 43,899円 3,454円 2,176円 9,600円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品
                            アーム種類 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - - -
                            吸着力(N) 1000 - - - - 800 800 - - 1000 - - -
                            マグネットベース あり あり あり - - - - あり - あり - - -
                            フリーガイドアーム端部形状 先端ホルダー通し穴 先端ホルダー通し穴 先端ホルダー通し穴 - - - - 先端ホルダー通し穴 - 先端ホルダー通し穴 - - -

                            MB-A2型 2本アーム式マグネットベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました