(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

十字穴付(+) Pタイプ丸皿小ねじ【3,000個入り】

十字穴付(+) Pタイプ丸皿小ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,523円
税込単価
12,675円

ねじの胴部がおにぎり(三角)形状をしているねじ。【特長】・胴部がおにぎり(三角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPRDH-STN-M2.6-14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPRDH-STN-M2.6-14

[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
10

1パック

3,000個入り

11,523( 12,675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじの胴部がおにぎり(三角)形状をしているねじ。
【特長】
・胴部がおにぎり(三角)形状をしているため、ねじ込む時の抵抗を軽減したねじ込みが可能。
・ねじ込み後はスプリングバックによりおにぎり(三角)形状の底部に相手材(めねじ材)が収縮。
・戻りに対する抵抗となり高いゆるみどめ効果を発揮。
・振動・熱衝撃等により頭部座面と相手材に隙間がうまれ軸力が弱まっても高いゆるみどめ能力を発揮。
・材質:スチール。
・表面処理:ユニクロ・クロメート・ニッケル・クロームメッキ、三価ホワイト・ブラック、黒色クロメート。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付 Pタイプ丸皿小ねじの仕様

外形図

外形図

ねじの呼びピッチ十字穴の番号dkkcf
基準寸法許容差基準寸法許容差
M2.62415.20
-0.4
1.50
-0.2
0.20.6
ねじの呼びk+fmqねじ径
基準寸法(十字穴深さ)CD
参考最大最小最大最小最大最小
M2.62.12.91.721.342.722.622.632.53

CSPRDH-STN-M2.6-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) Pタイプ丸皿小ねじの型番CSPRDH-STN-M2.6-14のページです。
型番CSPRDH-STN-M2.6-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

十字穴付(+) Pタイプ丸皿小ねじ

十字穴付(+) Pタイプ丸皿小ねじ

    十字穴付(+) 小頭丸皿小ねじ D=7

    十字穴付(+) 小頭丸皿小ねじ D=7

      十字穴付(+) 脱落防止 丸皿小ねじ

      十字穴付(+) 脱落防止 丸皿小ねじ

        (+)旧JIS丸皿小ねじ

        (+)旧JIS丸皿小ねじ

          十字穴付(+)JIS 丸皿小ねじ

          十字穴付(+)JIS 丸皿小ねじ

            十字穴付(+)丸皿小ねじ

            十字穴付(+)丸皿小ねじ

              十字穴付(+)丸皿小ねじ 小頭

              十字穴付(+)丸皿小ねじ 小頭

                十字穴付(+) 丸皿小ねじ(半ねじ)(ねじ部50)

                十字穴付(+) 丸皿小ねじ(半ねじ)(ねじ部50)

                  すり割り付(-)丸皿小ねじ

                  すり割り付(-)丸皿小ねじ

                    メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                    通常価格 11,523円 208円 67円 212円 42円 16円 70円 4,226円 224円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                    ねじの呼び(M) 2.6 4 - 3 - - - 4 3.5
                    長さL(mm) 14 - - - - - - - 10
                    詳細形状 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿
                    取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 マイナス
                    材質 スチール SUS304相当 - ステンレス - - SUS304相当 スチール 黄銅

                    十字穴付(+) Pタイプ丸皿小ねじのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 材質は何でしょうか?
                    A
                    SWCH18Aです。

                    丸皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました