(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S2TF-ST-803
スプリュー 2本組タップ UNF用 スプリュー 2ホンクミタップ UNFヨウ

スプリュー 2本組タップ UNF用 S2TF-ST-803

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,951円
税込単価
6,546円

【呼びW】#6-32,#8-32,1/4,5/16,3/8,1/2,9/16,...

詳細情報を確認する

型番

S2TF-ST-803 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S2TF-ST-803の仕様・寸法情報

種類工具ねじ種類ユニファイ(細目)ねじ
ねじ径(挿入後)ユニファイ(inch)3/8販売単位バラ(1個から購入可能)
型番
ねじ径(挿入後)ユニファイ(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2TF-ST-803

3/8

1個

5,951( 6,546円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【呼びW】#6-32,#8-32,1/4,5/16,3/8,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1"-8

商品情報

製品仕様

型番種類ねじ種類販売単位ねじ径(挿入後)ユニファイ
S2TF-ST-802.5工具ユニファイ(細目)ねじバラ(1個から購入可能)5/16inch
S2TF-ST-804工具ユニファイ(細目)ねじバラ(1個から購入可能)1/2inch
S2TF-ST-802工具ユニファイ(細目)ねじバラ(1個から購入可能)1/4inch

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スプリュー 2本組タップ UNF用の型番S2TF-ST-803のページです。
型番S2TF-ST-803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリュー 2本組タップ UNF用

スプリュー 2本組タップ UNF用

    スプリュー挿入工具 INS

    スプリュー挿入工具 INS

      Eサート スパイラルタップ

      Eサート スパイラルタップ

        スプリュー挿入工具INP UNF

        スプリュー挿入工具INP UNF

          Eサート 2本組タップ UNC

          Eサート 2本組タップ UNC

            Eサート 中タップ

            Eサート 中タップ

              スプリュー挿入工具INP UNC

              スプリュー挿入工具INP UNC

                スプリュー スパイラルタップ

                スプリュー スパイラルタップ

                  スプリュー 2本組タップ 細目

                  スプリュー 2本組タップ 細目

                    スプリュー 2本組タップ Mねじ用

                    スプリュー 2本組タップ Mねじ用

                      Eサート 中タップ 細目

                      Eサート 中タップ 細目

                        メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                        通常価格 5,951円 4,649円 2,600円 8,162円 3,985円 2,246円 8,162円 2,395円 6,199円 4,256円 2,849円
                        通常出荷日 9日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        種類 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具
                        ねじ種類 ユニファイ(細目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ ユニファイ(細目)ねじ ユニファイ(並目)ねじ メートル(並目)ねじ ユニファイ(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(細目)ねじ
                        販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)

                        スプリュー 2本組タップ UNF用のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        S2TF-ST-806
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ねじ径(挿入後)ユニファイ
                        (inch)

                        25,263円

                        ( 27,789円 )
                        1個 -

                        19日目

                        3/4
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ねじ径(挿入後)ユニファイ
                        (inch)

                        ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト