(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 テレスコープクランプレバー

Line8 テレスコープクランプレバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,189円
税込単価
2,408円

【特長】・TESP4040プロファイル専用です。【材質】亜鉛ダイカスト(レバー...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    亜鉛ダイカスト(レバー)
  • 表面処理:
    明灰色塗装(レバー)
  • 適用型式:
    TESP4040

(i)ご注意

  • TESP-CLの後継品になります。
  • 旧型番(TESP-CL)の商品画像はこちらをご確認ください。

型番

TESPN-CL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line8 テレスコープクランプレバー 外形図

製品仕様

  • 材質(レバー):亜鉛ダイカスト
  • 処理(レバー):明灰色塗装
  • 材質(ネジ、ナット、ワッシャー):スチール
  • 処理(ネジ、ナット、ワッシャー):亜鉛三価クロメート
  • 質量:94g

型番リスト

型番
種類
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESPN-CL

接続用アクセサリ
亜鉛
10

1個

2,189( 2,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・TESP4040プロファイル専用です。【材質】亜鉛ダイカスト(レバー)【表面処理】明灰色塗装(レバー)

(i)ご注意

  • TESP-CLの後継品になります。
  • 旧型番(TESP-CL)の商品画像はこちらをご確認ください。

カタログ

 

TESPN-CLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 テレスコープクランプレバーの型番TESPN-CLのページです。
型番TESPN-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 テレスコープクランプレバー

Line8 テレスコープクランプレバー

    パッドアイ40

    パッドアイ40

      バーホルダー

      バーホルダー

        オープンパッドアイ40

        オープンパッドアイ40

          バーガイド

          バーガイド

            オープンラウンドアイ40

            オープンラウンドアイ40

              バークランプ

              バークランプ

                シャフトクランプ

                シャフトクランプ

                  ケーブルリング SF用 小

                  ケーブルリング SF用 小

                    ケーブルクランプ円形タイプ

                    ケーブルクランプ円形タイプ

                      TスロットアシストB55

                      TスロットアシストB55

                        アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ

                        アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ

                          ケーブルホルダ SF用 中

                          ケーブルホルダ SF用 中

                            メーカー イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック SUS SUS ミスミ SUS ミスミ SUS
                            通常価格 2,189円 1,444円 108円 1,465円 968円 1,559円 978円 1,303円 974円 2,560円 712円 1,068円 812円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質詳細 亜鉛ダイカスト(レバー) - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 明灰色塗装(レバー) - - - - - - - - - - - -
                            適用型式 TESP4040 - - - - - - - - - - - -

                            Line8 テレスコープクランプレバーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            設備品製作時の備品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            現場作業にて利用の機構部をアルミフレームにて製作した際の備品として使用しました。支柱の高さ調節摺動部操作レバーとして利用しています。専用部品なので実装も容易で、余分な材料選定や加工手間を省力出来るよい商品です。操作性にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました