(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 テレスコーププロファイル TESP

Line8 テレスコーププロファイル TESP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

テレスコーププロファイルになります。【材質】アルミ。【処理】アルマイト。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line8 テレスコーププロファイル TESP 外形図

製品仕様

  • TESP4040-3M:定寸3,000mm+切りしろ
  • TESP4040-(必要長さ)mm:最大3,000mm
  • 材質:Al(JIS 6N01相当)
  • カラー:ナチュラル
  • 断面積:5.92㎝2
  • 断面2次モーメント:Ix・・・10.52cm4/Iy・・・11.46cm4
  • 質量:1.59kg/m
Line8 テレスコーププロファイル TESP 使用例

テレスコープクランプレバー又はテレスコープアダプターを取付ける為に、両端にM4×0.7深サ15、及びφ6.3の穴加工をしてください。

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

14,300( 15,730円 )

3日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テレスコーププロファイルになります。【材質】アルミ。【処理】アルマイト。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 テレスコーププロファイル TESP

Line8 テレスコーププロファイル TESP

    シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)

    シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)

      Line8 テレスコープクランプレバー

      Line8 テレスコープクランプレバー

        シャフトクランプ

        シャフトクランプ

          ケーブルクランプS(後入れ)

          ケーブルクランプS(後入れ)

            スライドフック

            スライドフック

              Line8 テレスコープアダプター TESP-AD

              Line8 テレスコープアダプター TESP-AD

                ケーブルクランプL

                ケーブルクランプL

                  ケーブルクランプSS(後入れ)

                  ケーブルクランプSS(後入れ)

                    バークランプ

                    バークランプ

                      小物フック クリップタイプ

                      小物フック クリップタイプ

                        アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ

                        アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ

                          小物フック U型

                          小物フック U型

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS ミスミ イマオコーポレーション SUS SUS エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 2,189円 1,303円 2,572円 423円 3,800円 2,572円 2,572円 978円 6,678円 1,068円 4,007円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 接続用アクセサリ - - ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ フック - ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ フック ケーブルホルダ・クランプ フック
                            材質 アルミ アルミ - アルミ 樹脂 樹脂 亜鉛 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 アルミ 樹脂
                            表面処理 アルマイト アルマイト 明灰色塗装(レバー) - - - - - - - - - -
                            規格 40×40 - - - - - - - - - - - -

                            Line8 テレスコーププロファイル TESPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q Line8 テレスコーププロファイル TESPに特注で穴あけ加工等の依頼は可能ですか?
                            A
                            あいにく、こちらの商品では特注での加工依頼はお受けしておりません。

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました