(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルクランプ KCP-22ST

デュアルクランプ KCP-22ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30,369円
税込単価
33,406円

マシニング加工のための、横押しクランプです。【特徴】Dual Clampならワ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 本体種類:
    横押しクランプ
  • クランプ力(N):
    3000
  • 材質:
    SUS303
  • アーム高さ種類:
    標準
  • アーム高さ H(mm):
    55
  • アーム長さ種類:
    標準
  • アーム長さ L(mm):
    53
  • ストローク S(mm):
    22
  • 持ち手長さ(mm):
    標準
  • 取付部形状:
    ストレートベース
  • 先端ボルトの種類:
    なし
  • 長さ L:
    125
  • 幅 W(mm):
    40
  • 高さ H:
    38
  • 取り付け穴:
    3-M6 ※有効深さ9mm

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCP-22ST

10

1個

30,369( 33,406円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マシニング加工のための、横押しクランプです。

【特徴】Dual Clampならワンタッチで毎回同じ力で固定が可能です。作業効率向上、作業標準化に貢献できます。
【用途】マシニング加工などの位置決めに!!

カタログ

 

KCP-22STで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルクランプ KCP-22STの型番KCP-22STのページです。
型番KCP-22STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルクランプ KCP-22ST

デュアルクランプ KCP-22ST

    デュアルクランプ KCP-40ST

    デュアルクランプ KCP-40ST

      カムプッシュクランプ(QLCP)

      カムプッシュクランプ(QLCP)

        リーチ クランプ(QLRC)

        リーチ クランプ(QLRC)

          カムサイドクランプ(QLSCH)

          カムサイドクランプ(QLSCH)

            薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

            薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

              サイドクランプ(CP100)

              サイドクランプ(CP100)

                サイドクランプ(BJ100(M16))

                サイドクランプ(BJ100(M16))

                  カムサイドクランプ(QLSC)

                  カムサイドクランプ(QLSC)

                    アジャストトークランプ(MBATC)

                    アジャストトークランプ(MBATC)

                      Tスロットトークランプ(MBTC)

                      Tスロットトークランプ(MBTC)

                        クランプポスト(CP110)

                        クランプポスト(CP110)

                          アルネス クランプ (ARN)

                          アルネス クランプ (ARN)

                            メーカー カクタ カクタ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 30,369円 34,706円 11,546円 19,383円 21,721円 9,297円 25,815円 34,309円 22,221円 10,967円 12,299円 15,327円 27,785円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ
                            クランプ力(N) 3000 3000 - - - - - 58000 - - 17000 - 4900
                            材質 SUS303 SUS303 S45C S45C S45C S45C S45C FCD450 SCM440 S17C S17C S45C STPT370
                            アーム高さ種類 標準 標準 - - - - - - - - - - -

                            デュアルクランプ KCP-22STのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            横押しクランプ
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/28
                            自動機器の横押しクランプとして使用しています。
                            構造も予定通りで満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました