(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WAKI メッシュパネル 900X1800mm 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

WAKI メッシュパネル 900X1800mm 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,274円
税込単価
8,001円

【特長】・物を引っ掛けて置けるメッシュパネルです。・壁に穴をあけずに空間収納が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 色:
  • 外枠(mm):
    Φ6
  • ネット部(mm):
    Φ3
  • 耐荷重(kg):
    10
  • JANコード:
    4903757800496
  • トラスココード:
    819-0061
  • 品名:
    メッシュパネル
  • 幅(mm):
    900
  • 材質1:
    スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 高さ(mm):
    1800
  • 質量(g):
    5000.000

(i)ご注意

  • 取り付け方により耐荷重は変わります。

型番

EMP002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ1その他その他オプション
外枠(mm)Φ6
ネット部(mm)Φ3耐荷重(kg)10
JANコード4903757800496トラスココード819-0061
品名メッシュパネル幅(mm)900
材質1スチール(エポキシ粉体塗装)高さ(mm)1800
質量(g)5000.000 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMP002

1個

7,274( 8,001円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物を引っ掛けて置けるメッシュパネルです。
・壁に穴をあけずに空間収納ができます。
【用途】
・フックと併せて工具やメジャーの収納に。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(mm):900
・高さ(mm):1800
・厚さ(mm):6
・耐荷重:10kg
・JANコード:4903757800496
・トラスココード:819-0061
・質量:5000g
【材質/仕上】
・スチール(エポキシ粉体塗装)
・外枠:φ6mm
・ネット部:φ3mm

(i)ご注意

  • 取り付け方により耐荷重は変わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI メッシュパネル 900X1800mm 黒の型番EMP002のページです。
型番EMP002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WAKI メッシュパネル 900X1800mm 黒

WAKI メッシュパネル 900X1800mm 黒

    WAKI メッシュパネル 600X1500mm 白

    WAKI メッシュパネル 600X1500mm 白

      WAKI メッシュパネル 450X1500mm 白

      WAKI メッシュパネル 450X1500mm 白

        WAKI メッシュパネル 450X1200mm 白

        WAKI メッシュパネル 450X1200mm 白

          WAKI メッシュパネル 900X1500mm 黒

          WAKI メッシュパネル 900X1500mm 黒

            WAKI メッシュパネル 600X1200mm 白

            WAKI メッシュパネル 600X1200mm 白

              WAKI メッシュパネル 900X1500mm 白

              WAKI メッシュパネル 900X1500mm 白

                メーカー 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業
                通常価格 7,274円 5,716円 4,919円 3,436円 6,545円 5,124円 6,414円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ1 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                外枠(mm) Φ6 Φ6 Φ6 Φ6 Φ6 Φ6 Φ6
                ネット部(mm) Φ3 Φ3 Φ3 Φ3 Φ3 Φ3 Φ3

                WAKI メッシュパネル 900X1800mm 黒のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト