(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm

TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,332円
税込単価
4,765円

【特長】・国内製造の高品質なカラビナです。・手作業で最終調整をしているので、滑...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カラビナ・スナップフック
  • カラビナ・スナップフック詳細:
    ロックなし
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理:
    バレル研磨仕上げ
  • JANコード:
    4989999477801
  • トラスココード:
    819-1382
  • 使用荷重(kN):
    1.47
  • D(mm):
    10
  • L(mm):
    110
  • 質量(g):
    142
  • W(mm):
    55
  • d(mm):
    10
  • r(mm):
    7.5
  • m(mm):
    15
  • R(mm):
    7.5

(i)ご注意

  • 身体の確保に直接使用しないでください。

型番

TSKH-10NS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSKH-10NS

10

1個

4,332( 4,765円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内製造の高品質なカラビナです。
・手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
・素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
・アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。

(i)ご注意

  • 身体の確保に直接使用しないでください。

Loading...

TSKH-10NSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mmの型番TSKH-10NSのページです。
型番TSKH-10NSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm

TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm

    TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mm

    TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mm

      国産カラビナハーケン NS型 スチール製

      国産カラビナハーケン NS型 スチール製

        国産ステンレスカラビナハーケン B型 10×110mm

        国産ステンレスカラビナハーケン B型 10×110mm

          TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 8X80mm

          TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 8X80mm

            TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 10X110mm

            TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 10X110mm

              ステンレス リングキャッチ

              ステンレス リングキャッチ

                ステンレス スプリングフック BKシリーズ

                ステンレス スプリングフック BKシリーズ

                  ステンリングキャッチ(SUS304)

                  ステンリングキャッチ(SUS304)

                    ステンレスS422フック SUS316

                    ステンレスS422フック SUS316

                      ペリカンSフック(ステンレス製)

                      ペリカンSフック(ステンレス製)

                        ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

                        ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

                          ステンレス スピードキャッチ

                          ステンレス スピードキャッチ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ダイドーハント 和気産業 アイアイ ハイロジック トラスコ中山 ダイドーハント 水本機械製作所
                            通常価格 4,332円 1,440円 1,260円 4,451円 1,089円 1,680円 440円 897円 1,331円 438円 520円 479円 1,010円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~  
                            種類 カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック Sカン カラビナ・スナップフック リングキャッチ
                            カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし - - ロックなし - ロックなし - ロックあり ロックあり ロックなし - ロックなし -
                            材質 ステンレス(SUS304) - スチール ステンレス(SUS304) - スチール - - - - SUS304 - -
                            表面処理 バレル研磨仕上げ - ニッケルメッキ仕上げ - - ニッケルメッキ仕上げ - - - - - - -
                            JANコード 4989999477801 - - 4989999477849 - 4989999477962 - - - - - - -

                            TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました