(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 8X80mm

TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 8X80mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,089円
税込単価
1,198円

【特長】・国内製造の高品質なカラビナです。・手作業で最終調整をしているので、滑...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 身体の確保に直接使用しないでください。

型番

TKH-8B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番d(mm)L(mm)W(mm)使用荷重(kN)f(mm)m(mm)d'(mm)JANコードトラスココード質量材質/仕上
TKH-8B880400.6489104989999477931819-139566gスチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKH-8B

1個

1,089( 1,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内製造の高品質なカラビナです。
・手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
・素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。
・アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・d(mm):8
・L(mm):80
・W(mm):40
・使用荷重(kN):0.64
・f(mm):8
・m(mm):9
・d'(mm):10
・JANコード:4989999477931
・トラスココード:819-1395
・質量:66g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:ニッケルメッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 身体の確保に直接使用しないでください。

TKH-8Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 8X80mmの型番TKH-8Bのページです。
型番TKH-8Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 8X80mm

TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 8X80mm

    TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 10X110mm

    TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 10X110mm

      国産カラビナハーケン NS型 スチール製

      国産カラビナハーケン NS型 スチール製

        TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mm

        TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mm

          国産ステンレスカラビナハーケン B型 10×110mm

          国産ステンレスカラビナハーケン B型 10×110mm

            TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm

            TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm

              ステンレス ワイヤーフック 全長55mm・全長100mm (1個入)

              ステンレス ワイヤーフック 全長55mm・全長100mm (1個入)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所
                通常価格 1,089円 1,680円 1,260円 1,440円 4,451円 4,332円 768円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  

                TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 8X80mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました