(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB-018-50M
SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無 オーシーアール ステンレスワイヤロープ0.18MM 7X7

SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無 SB-018-50M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
27,633円 25,499円
税込単価
30,396円 28,049円

【特長】・日本製のステンレスワイヤロープです・安定した強度、品質を使いやすい形...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 長さ(m):
    50
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)(ロープ径0.18と0.22はSUS316)

(i)ご注意

  • 切断にはワイヤカッターをご使用ください。

型番

SB-018-50M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SB-018-50M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ロープ径(mm)
破断荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-018-50M

0.18±0.02
1.9
4573463240017
818-5448
80
10

1個

27,633円

25,499

( 28,049円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製のステンレスワイヤロープです
・安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします
・50m ボビン巻でご使用しやすくなっております
・必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください
【用途】
・落下防止、転倒防止、盗難防止に
・固定用として
・アクセサリー等のホビー用として

(i)ご注意

  • 切断にはワイヤカッターをご使用ください。

SB-018-50Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無の型番SB-018-50Mのページです。
型番SB-018-50Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無

SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無

    O.C.R SUSワイヤロープ0.81mm 7×7 50m巻コート無

    O.C.R SUSワイヤロープ0.81mm 7×7 50m巻コート無

      SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付

      SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付

        O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付

        O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付

          O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付

          O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付

            O.C.R SUSワイヤロープ2.00/2.30mm 7×7 50m巻コート付

            O.C.R SUSワイヤロープ2.00/2.30mm 7×7 50m巻コート付

              ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻

              ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻

                被覆ワイヤロープ(SUS304)

                被覆ワイヤロープ(SUS304)

                  O.C.R ミニロックM100個入り

                  O.C.R ミニロックM100個入り

                    メーカー 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ ニッサチェイン フジワラ 大阪コートロープ
                    通常価格 4,132円 3,737円 8,881円 7,605円 5,714円 8,149円 13,980円 13,115円 2,250円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   11日目   8日目   1日目  
                    種類 ワイヤー - ワイヤー - - - ワイヤー ワイヤー -
                    長さ(m) 50 - 50 - - - - - -
                    材質 ステンレス(SUS304)(ロープ径0.18と0.22はSUS316) - ステンレス(SUS304)(ロープ径0.18と0.22はSUS316) - - - - - -

                    SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    試験装置に使用しています
                    評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                    社内製作している試験装置に使用しています。ばねの上に設置した試験装置の高さを一定に固定するのに使いました。このワイヤロープの端部は、スリーブを圧着して固定しています。特に問題ない商品です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SB-027-50M
                    SB-150-50M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?ロープ径
                    (mm)
                    破断荷重
                    (kg)
                    JANコード トラスココード 質量
                    (g)

                    8,989円

                    ( 9,888円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    100.27±0.027.44573463240031818-545086

                    4,132円

                    ( 4,545円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    101.5 -0/+0.06188.74573463240109819-5812600

                    ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました