(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSB018-025-50M
SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付 オーシーアール ステンレスワイヤロープ0.18/0.25M

SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付 NSB018-025-50M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,793円 22,767円
税込単価
27,272円 25,044円

【特長】・日本製のステンレスワイヤロープです・安定した強度、品質を使いやすい形...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 長さ(m):
    50
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)(ロープ径0.18と0.22はSUS316)

(i)ご注意

  • 切断にはワイヤカッターをご使用ください。ロープ径の( )の数値はナイロン被覆を含めた数値です。

型番

NSB018-025-50M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NSB018-025-50M の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ロープ径(mm)
破断荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSB018-025-50M

0.18(0.25)±0.02
1.9
4573463240123
818-5458
80
10

1個

24,793円

22,767

( 25,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製のステンレスワイヤロープです
・安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします
・50m ボビン巻でご使用しやすくなっております
・必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください
【用途】
・落下防止、転倒防止、盗難防止に
・固定用として
・アクセサリー等のホビー用として

(i)ご注意

  • 切断にはワイヤカッターをご使用ください。ロープ径の( )の数値はナイロン被覆を含めた数値です。

カタログ

 

NSB018-025-50Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付の型番NSB018-025-50Mのページです。
型番NSB018-025-50Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付

SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付

    O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付

    O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付

      O.C.R SUSワイヤロープ0.81mm 7×7 50m巻コート無

      O.C.R SUSワイヤロープ0.81mm 7×7 50m巻コート無

        O.C.R SUSワイヤロープ2.00/2.30mm 7×7 50m巻コート付

        O.C.R SUSワイヤロープ2.00/2.30mm 7×7 50m巻コート付

          SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無

          SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無

            O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付

            O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付

              ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm

              ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm

                被覆ワイヤロープ(SUS304)

                被覆ワイヤロープ(SUS304)

                  O.C.R ミニロックM100個入り

                  O.C.R ミニロックM100個入り

                    16打ヨットセールロープ 200mホビン巻

                    16打ヨットセールロープ 200mホビン巻

                      メーカー 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ 大阪コートロープ トラスコ中山 フジワラ 大阪コートロープ フジワラ
                      通常価格 8,881円 7,605円 3,737円 8,149円 4,132円 5,714円 16,463円 13,115円 2,250円 46,110円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   3日目~  
                      種類 ワイヤー - - - ワイヤー - ワイヤー ワイヤー - ワイヤー
                      長さ(m) 50 - - - 50 - - - - -
                      材質 ステンレス(SUS304)(ロープ径0.18と0.22はSUS316) - - - ステンレス(SUS304)(ロープ径0.18と0.22はSUS316) - - - - -

                      SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NSB027-036-50M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?ロープ径
                      (mm)
                      破断荷重
                      (kg)
                      JANコード トラスココード 質量
                      (g)

                      8,881円

                      ( 9,769円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      100.27(0.36)±0.027.44573463240147818-546090

                      ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました