(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm
  • 数量スライド割引

ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm (レビュー)

通常価格(税別)
16,463円 ~ 93,241円
税込価格
18,109円 ~ 102,565円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます
・特に海水中で使用する場合は、一般的なワイヤロープに比べて約10倍の寿命があります
・通常SUS304は非磁性の材料ですが、ワイヤロープの場合には製造工程上、磁性を生じてしまいます。耐食性には問題ございませんが、透磁率を要求される場面には適しません。予めご了承ください

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

ステンレスワイヤロープ Φ8.0mmのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    搬送(移動)用
    評価 4.0満足度:4.02023/01/16
    この商品は自社で荷物の搬送の際、横移動させたかった時に使用したものです。この商品と駆動系の部分とを組み合わせて、動力による荷物の移動を行ったものです。耐荷重的なところも問題なく、想定通りに使えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm

ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm

    TRUSCO ステンレスワイヤロープ Φ8.0mmX10m

    TRUSCO ステンレスワイヤロープ Φ8.0mmX10m

      ステンレスワイヤロープ

      ステンレスワイヤロープ

        メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ

        メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ

          結束線 ステンレス線

          結束線 ステンレス線

            ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長20m

            ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長20m

              ワイヤー

              ワイヤー

                16打ヨットセールロープ 200mホビン巻

                16打ヨットセールロープ 200mホビン巻

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ファスリンク 日興製綱 ミスミ フジワラ
                  通常価格 16,463円 9,266円 2,134円 2,498円 1,563円 1,351円 - 46,110円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   3日目~  
                  種類 ワイヤー - ワイヤー ワイヤー ワイヤー - ワイヤー ワイヤー
                  材質 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) 炭素鋼 - - - -
                  ロープ径(mm) 8.0 - - - - - - -
                  使用荷重(kgf) 700 - - - - - - -
                  仕様 細径タイプ - 細径タイプ - - - - -

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。