(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段付グリップボルト【50~150個入り】

段付グリップボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,083円 ~ 22,109円
税込価格
8,891円 ~ 24,320円

グッドデザインのつまみねじ。【特長】・大量生産により、低コスト。・材質:スチー...

詳細情報を確認する

型番

未確定35件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
呼び寸法
ねじ種類
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

150個入り

21,692( 23,861円 )

1日目

3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

150個入り

22,109( 24,320円 )

1日目

3
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M3
M3X12
M3-12
10

1パック

150個入り

17,281( 19,009円 )

1日目

3
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M3
M3X20
M3-20
10

1パック

150個入り

17,012( 18,713円 )

1日目

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-4
全ねじ
M8
M8X20
M8-20
10

1パック

50個入り

11,123( 12,235円 )

1日目

3
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M3
M3X15
M3-15
10

1パック

150個入り

17,281( 19,009円 )

1日目

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

120個入り

16,307( 17,938円 )

1日目

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

120個入り

14,072( 15,479円 )

1日目

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M4
M4X12
M4-12
10

1パック

120個入り

13,853( 15,238円 )

1日目

4
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M4
M4X15
M4-15
10

1パック

120個入り

14,318( 15,750円 )

1日目

4
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M4
M4X20
M4-20
10

1パック

120個入り

14,096( 15,506円 )

1日目

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M5
M5X10
M5-10
10

1パック

100個入り

12,291( 13,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M5
M5X12
M5-12
10

1パック

100個入り

12,291( 13,520円 )

1日目

5
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M5
M5X15
M5-15
10

1パック

100個入り

12,291( 13,520円 )

1日目

5
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-1
全ねじ
M5
M5X20
M5-20
10

1パック

100個入り

12,291( 13,520円 )

1日目

5
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-3
全ねじ
M5
M5X25
M5-25
10

1パック

50個入り

8,164( 8,980円 )

1日目

6
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M6
M6X10
M6-10
10

1パック

100個入り

14,697( 16,167円 )

1日目

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M6
M6X12
M6-12
10

1パック

100個入り

14,695( 16,165円 )

1日目

6
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M6
M6X15
M6-15
10

1パック

100個入り

12,902( 14,192円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M6
M6X25
M6-25
10

1パック

100個入り

13,222( 14,544円 )

1日目

8
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-4
全ねじ
M8
M8X15
M8-15
10

1パック

50個入り

11,062( 12,168円 )

1日目

8
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-4
全ねじ
M8
M8X25
M8-25
10

1パック

50個入り

11,246( 12,371円 )

2日目

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

100個入り

14,373( 15,810円 )

1日目

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

100個入り

12,046( 13,251円 )

1日目

4
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M4
M4X15
M4-15
10

1パック

100個入り

12,291( 13,520円 )

1日目

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M5
M5X10
M5-10
10

1パック

100個入り

12,949( 14,244円 )

1日目

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M5
M5X12
M5-12
10

1パック

100個入り

12,949( 14,244円 )

1日目

5
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M5
M5X15
M5-15
10

1パック

100個入り

12,949( 14,244円 )

1日目

5
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M5
M5X20
M5-20
10

1パック

100個入り

12,690( 13,959円 )

1日目

6
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-3
全ねじ
M6
M6X10
M6-10
10

1パック

50個入り

10,022( 11,024円 )

1日目

6
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-3
全ねじ
M6
M6X15
M6-15
10

1パック

50個入り

8,857( 9,743円 )

1日目

6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-2
全ねじ
M6
M6X20
M6-20
10

1パック

100個入り

13,106( 14,417円 )

1日目

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-3
全ねじ
M5
M5X10
M5-10
10

1パック

50個入り

8,083( 8,891円 )

1日目

6
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-4
全ねじ
M6
M6X10
M6-10
10

1パック

50個入り

9,715( 10,687円 )

1日目

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
No-4
全ねじ
M6
M6X12
M6-12
10

1パック

50個入り

9,736( 10,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グッドデザインのつまみねじ。
【特長】
・大量生産により、低コスト。
・材質:スチール。
・表面処理:なし、三価ホワイト。
【用途】
・各種機械、電気機器、医療機器、電動工具、事務用機器などに最適。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

タイプL寸法DHH1C
No.1M31612211
M4
M5
No.2M42014415
M5
M6
No.3M52518619
M6
No.4M63218624
M8
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段付グリップボルト

段付グリップボルト

    段付グリップBTロング

    段付グリップBTロング

      黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N

      黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N

        黄銅 ローレットツマミ(低頭) NB–GB/GB–NB/GB–SR/GB–R

        黄銅 ローレットツマミ(低頭) NB–GB/GB–NB/GB–SR/GB–R

          黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N

          黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N

            黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-E-N

            黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-E-N

              うちわボルト(ウィット)

              うちわボルト(ウィット)

                グリップボルト

                グリップボルト

                  黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N

                  黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N

                    すり割り付 ローレットビス

                    すり割り付 ローレットビス

                      サムスクリュー(丸型赤)

                      サムスクリュー(丸型赤)

                        PC(ポリカーボネート)(透明) マイナス溝付樹脂ローレット

                        PC(ポリカーボネート)(透明) マイナス溝付樹脂ローレット

                          黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB–A–SR/NB–A–R

                          黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB–A–SR/NB–A–R

                            メーカー SUNCO SUNCO 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 SUNCO SUNCO 廣杉計器 SUNCO 互省製作所 日本ケミカルスクリュー 廣杉計器
                            通常価格 8,083円 16,327円 53円 252円 131円 109円 5,512円 7,180円 113円 183円 10,000円 121円 122円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   8日目~   9日目   9日目   1日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            取付穴形状 なし なし なし なし なし マイナス なし なし マイナス マイナス なし マイナス マイナス
                            基本形状 手締めボルト 手締めボルト 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 手締めボルト 手締めボルト 標準(丸) 標準(丸) 手締めボルト 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 スチール スチール 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 スチール スチール 黄銅 SUS304相当 - 樹脂 黄銅
                            先端形状 平先 平先 平先 平先 平先 平先 荒先 平先 平先 平先 平先 平先 平先
                            販売単位 箱・パック 箱・パック - - - - 箱・パック 箱・パック - - 箱・パック バラ(1個から購入可能) -

                            段付グリップボルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q RoHS対応品ですか?
                            A
                            対応品です。

                            つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました