(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 コーナープロファイル 80x80-45(CRP8080N)

Line8 コーナープロファイル 80x80-45(CRP8080N)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

材質はA6063S-T5を使用しています。【材質】Al(A6063S-T5)

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    IMAO Line8
  • 材質:
    Al(A6063S-T5)
  • カラー:
    ナチュラル

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line8 コーナープロファイル 80x80-45(CRP8080N) 外形図

製品仕様

  • CRP8080N-3M:定寸3,000mm+切りしろ
  • CRP8080N-(必要長さ)mm:最大3,000mm
処理アルマイト表面処理
カラーナチュラル
断面積11.71cm2
断面2次モーメントIx:50.83cm4/Iy:50.83cm4
質量3.16kg/m

型番リスト

型番
長さ(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

23,600( 25,960円 )

4日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質はA6063S-T5を使用しています。【材質】Al(A6063S-T5)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 コーナープロファイル 80x80-45(CRP8080N)

Line8 コーナープロファイル 80x80-45(CRP8080N)

    ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用

    ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用

      ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ

      ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ

        ブラケットフレーム M8シリーズ AFL-4040

        ブラケットフレーム M8シリーズ AFL-4040

          アルミ構造材 SF共用パーツ ブラケット素材 UF-35・35 (カット品)

          アルミ構造材 SF共用パーツ ブラケット素材 UF-35・35 (カット品)

            アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-57・57 (カット品)

            アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-57・57 (カット品)

              ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-40120

              ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-40120

                アルミ構造材 SF共用パーツ ブラケット素材 UF-85・85 (カット品)

                アルミ構造材 SF共用パーツ ブラケット素材 UF-85・85 (カット品)

                  ブラケットフレーム M6シリーズ AFLH-6060

                  ブラケットフレーム M6シリーズ AFLH-6060

                    ブラケットフレーム M8シリーズ AFLH-8080

                    ブラケットフレーム M8シリーズ AFLH-8080

                      ブラケットフレーム M4シリーズ AFM-2020

                      ブラケットフレーム M4シリーズ AFM-2020

                        アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-H51・51 (カット品)

                        アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-H51・51 (カット品)

                          ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-60120

                          ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-60120

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   4日目   5日目   5日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目  
                            シリーズ IMAO Line8 - - エヌアイシ・オートテック M8シリーズ SUS SF共通パーツ SUS SF共通パーツ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ SUS SF共通パーツ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ SUS SF共通パーツ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            材質 Al(A6063S-T5) - - - - - - - - - - - -
                            カラー ナチュラル - - - - - - - - - - - -

                            Line8 コーナープロファイル 80x80-45(CRP8080N)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラケット用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました