未確定2件の候補があります。
Loading...
詳細 A
材質 | 処理 | カラー | 断面積 | 断面2次モーメント | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
Al(JIS 6N01相当) | アルマイト表面処理 | ナチュラル | 2.80cm2 | Ix:5.56cm4 Iy:2.66cm4 | 0.76kg/m |
型番 |
長さ【定尺】(mm) |
長さ-カット品(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3000
|
-
| 10 | 1個 | 6,900円(
7,590円
) | 3日目 | |
-
|
30 ~ 2999
| 10 | 1個 | -( -
) | 9日目 |
Loading...
グリッププロファイル5になります。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト