(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DE-CP10-3M
シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP) シャフトクランププロファイル10

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP) DE-CP10-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

・シャフトクランププロファイルになります。【材質】 アルミ合金【処理】 アルマ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ
  • 材質詳細:
    アルミ合金
  • 表面処理:
    アルマイト

DE-CP10-3M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DE-CP5/6

DE-CP6

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP) DE-CP5/6外形図
シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP) DE-CP6外形図

DE-CP10

DE-CP14

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP) DE-CP10外形図
シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP) DE-CP14外形図

製品仕様

型番本体質量(g/m)
DE-CP5/6アルミ合金(JIS 6N01相当)
アルマイト処理
ナチュラル
100
DE-CP6アルミ合金(JIS 6N01相当)
アルマイト処理
ナチュラル
120
DE-CP10アルミ合金(JIS 6N01相当)
アルマイト処理
ナチュラル
220
DE-CP14アルミ合金(JIS 6N01相当)
アルマイト処理
ナチュラル
260

使用例

DE-CP5/6

DE-CP6

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP) DE-CP5/6使用例

案内レールはストラットプロファイル5(L5-SPH)をご使用ください。

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP) DE-CP6使用例

案内レールはストラットプロファイル(SPH)をご使用ください。

DE-CP10

DE-CP14

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP) DE-CP10使用例

案内レールはストラットプロファイル(SPH)をご使用ください。

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP) DE-CP14使用例

案内レールはストラットプロファイル(SPH)をご使用ください。

型番リスト

型番
規格
適用型式
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DE-CP10-3M

φ10
SPH
3000
-
10

1個

4,400( 4,840円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シャフトクランププロファイルになります。【材質】 アルミ合金【処理】 アルマイト

カタログ

DE-CP10-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)の型番DE-CP10-3Mのページです。
型番DE-CP10-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)

シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)

    Line8 テレスコーププロファイル TESP

    Line8 テレスコーププロファイル TESP

      ケーブルクランプS(後入れ)

      ケーブルクランプS(後入れ)

        シャフトクランプ

        シャフトクランプ

          ケーブルクランプL

          ケーブルクランプL

            ケーブルクランプSS(後入れ)

            ケーブルクランプSS(後入れ)

              スライドフック

              スライドフック

                TスロットアシストA52キット

                TスロットアシストA52キット

                  小物フック U型

                  小物フック U型

                    TスロットアシストB55

                    TスロットアシストB55

                      アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ

                      アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ

                        小物フック クリップタイプ

                        小物フック クリップタイプ

                          ケーブルホルダ SF用 中

                          ケーブルホルダ SF用 中

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS ミスミ SUS ミスミ ミスミ SUS
                            通常価格 - - 2,572円 1,303円 2,572円 2,572円 423円 469円 4,007円 712円 1,068円 6,678円 812円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 アルミ アルミ 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 アルミ アルミ 樹脂 -
                            材質詳細 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト アルマイト - - - - - - - - - - -

                            シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DE-CP14-3M
                            DE-CP5/6-3M
                            DE-CP6-3M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?規格 適用型式 長さ【定尺】
                            (mm)
                            長さ-カット品
                            (mm)

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 -

                            48日目

                            10φ14SPH3000-

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10φ6L5-SPH3000-

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 -

                            48日目

                            10φ6SPH3000-

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました