(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20シリーズ ブラケット 20(JBK20)

20シリーズ ブラケット 20(JBK20)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
180円
税込単価
198円

20シリーズのブラケットです。【材質】 ADC12【処理】 シルバー焼付塗装

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品を含む株式会社イマオコーポレーション「IM-FRAME」シリーズは、
    製造終了に伴い2019年3月31日をもって販売終了となります。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

20シリーズ ブラケット 20(JBK20) 外形図

製品仕様

  • 質量:8g
  • 推奨締付トルク:4.5N・m
20シリーズ ブラケット 20(JBK20) 使用例

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBK20-3010

1個

180( 198円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

20シリーズのブラケットです。【材質】 ADC12【処理】 シルバー焼付塗装

(i)ご注意

  • 本商品を含む株式会社イマオコーポレーション「IM-FRAME」シリーズは、
    製造終了に伴い2019年3月31日をもって販売終了となります。

カタログ

 

JBK20-3010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20シリーズ ブラケット 20(JBK20)の型番JBK20-3010のページです。
型番JBK20-3010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20シリーズ ブラケット 20(JBK20)

20シリーズ ブラケット 20(JBK20)

    20シリーズ ブラケット 40

    20シリーズ ブラケット 40

      LブラケットL(ステン)

      LブラケットL(ステン)

        5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出型不等辺ブラケット

        5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出型不等辺ブラケット

          M4シリーズ スタンダードブラケット ABL

          M4シリーズ スタンダードブラケット ABL

            ハードブラケットLW

            ハードブラケットLW

              M6シリーズ ヘビーブラケット ABLR

              M6シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                M6シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM

                M6シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM

                  DブラケットSW

                  DブラケットSW

                    M8シリーズ スタンダードブラケット ABL

                    M8シリーズ スタンダードブラケット ABL

                      H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

                      H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

                        DブラケットクロスS

                        DブラケットクロスS

                          ハードブラケットGW80

                          ハードブラケットGW80

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS
                            通常価格 180円 256円 242円 261円 298円 544円 748円 158円 355円 352円 1,097円 123円 1,465円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ IMAO (アイムフレーム) 20シリーズ IMAO (アイムフレーム) 20シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) エヌアイシ・オートテック M4シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 20 20 40 / 45 20 - 40 / 45 - - 30 / 60 - 50 30 80
                            適用溝数 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 - 1列溝 - - 1列溝 / 2列溝 - 1列溝 1列溝 2列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし

                            20シリーズ ブラケット 20(JBK20)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました