(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line5 レバー付アングルクランプジョイント

Line5 レバー付アングルクランプジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,308円
税込単価
2,539円

Line5プロファイルを交差させて任意の角度での固定用にご使用ください。【材質...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • L5-CACJの後継品になります。
  • 旧型番(L5-CACJ)の商品画像はこちらをご確認ください。

型番

L5-CACJN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line5 レバー付アングルクランプジョイント 外形図

製品仕様

  • 質量:59g
  • 付属品
    Tナット5ST(型番 L5-TST5):1個
    ブッシュ:1個
    クランプレバー:1個
Line5 レバー付アングルクランプジョイント 取付方法

Line5プロファイルを交差させて任意の角度での固定用にご使用ください。

Line5 レバー付アングルクランプジョイント 製品仕様01

L5-AHJはスペーサーが付属されていますのでボルトで締付けてもプロファイルを任意の角度に回転させる事ができます。

Line5 レバー付アングルクランプジョイント 製品仕様02
Line5 レバー付アングルクランプジョイント 製品仕様03

使用例

Line5 レバー付アングルクランプジョイント 使用例01
Line5 レバー付アングルクランプジョイント 使用例02

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L5-CACJN

10

1個

2,308( 2,539円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line5プロファイルを交差させて任意の角度での固定用にご使用ください。【材質】 亜鉛ダイキャスト。【処理】 塗装。

(i)ご注意

  • L5-CACJの後継品になります。
  • 旧型番(L5-CACJ)の商品画像はこちらをご確認ください。

カタログ

 

L5-CACJNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line5 レバー付アングルクランプジョイントの型番L5-CACJNのページです。
型番L5-CACJNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 レバー付アングルクランプジョイント

Line5 レバー付アングルクランプジョイント

    Line6 レバー付アングルクランプジョイント

    Line6 レバー付アングルクランプジョイント

      Line8 レバー付アングルクランプジョイント

      Line8 レバー付アングルクランプジョイント

        8シリーズ(溝幅10mm)用 トライアングルブラケット

        8シリーズ(溝幅10mm)用 トライアングルブラケット

          8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-トライアングルブラケット

          8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-トライアングルブラケット

            M6シリーズ アースブラケット ABLE-30-6

            M6シリーズ アースブラケット ABLE-30-6

              M8シリーズ ヘビーブラケット ABLR

              M8シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                H10シリーズ デルタブラケット ABLD-100-8-N

                H10シリーズ デルタブラケット ABLD-100-8-N

                  M6シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                  M6シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                    20シリーズ ブラケット 40

                    20シリーズ ブラケット 40

                      M4シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                      M4シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                        15mm角アルミフレーム用ブラケット

                        15mm角アルミフレーム用ブラケット

                          M6シリーズ スタンダードブラケット ABY

                          M6シリーズ スタンダードブラケット ABY

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック ミスミ エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 2,308円 2,299円 2,200円 1,096円 1,336円 481円 1,297円 948円 748円 256円 608円 84円 338円
                            通常出荷日 9日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット - 押出型ブラケット
                            シリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (アイムフレーム) 20シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            適用フレーム幅(mm) 20 30 40 40 45 30 - 100 - 20 - 15 -
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 - 2列溝 - 2列溝 - 1列溝 -
                            突起位置選択 片側突起付き 片側突起付き 片側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし

                            Line5 レバー付アングルクランプジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました