(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムヘッド トリーマP=2【1~400個入り】

スリムヘッド トリーマP=2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,748円 ~ 4,080円
税込価格
4,123円 ~ 4,488円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さL(mm)
表面処理
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M6X12
M6-12
10

1個

3,779( 4,157円 )

10日目

10
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M6X10
M6-10
-

1パック

400個入り

3,748( 4,123円 )

1日目

10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X10
M6-10
10

1パック

400個入り

4,080( 4,488円 )

1日目

12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X12
M6-12
10

1パック

400個入り

4,077( 4,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

スリムヘッド トリーマP=2の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ksばね座金a
(最大)
基準寸法許容差基準寸法許容差d1
(基準寸法)
t
(基準寸法)
M62.5±0.1100
-0.2
11.21.54.5

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムヘッド トリーマP=2

スリムヘッド トリーマP=2

    鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製

    鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製

      (+)ナベIK=1

      (+)ナベIK=1

        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS W組込)ステンレス

        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS W組込)ステンレス

          六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS W組込)

          六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS W組込)

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー) P=3(SW+JIS平W)

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー) P=3(SW+JIS平W)

              鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

              鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

                TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)

                TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)

                  WAソケット SPタイプ

                  WAソケット SPタイプ

                    十字穴付(+)ナベ P=4(SW+JIS小形 W組込) 小ねじ

                    十字穴付(+)ナベ P=4(SW+JIS小形 W組込) 小ねじ

                      皿 FO=2

                      皿 FO=2

                        (+)ナベPD=3

                        (+)ナベPD=3

                          六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

                          六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 岡井鉄工所 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 3,748円 15円 29円 28円 34円 49円 12,669円 217円 77円 9円 41,582円 4,286円 25円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            ねじの呼び(M) 6 - 2.5 - - - 4 - - - 3 4 -
                            取付穴形状 なし 六角穴 十字穴 六角穴 六角穴 六角穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 六角穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴
                            詳細形状 低頭 標準 なべ 標準 標準 標準 バインド なべ 標準 なべ なべ 標準
                            基本形状 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 スチール SWCH相当 黄銅 ステンレス - - SWCH相当 ステンレス - - スチール スチール スチール

                            スリムヘッド トリーマP=2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました