(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(+)ナベIK=1

(+)ナベIK=1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29円
税込単価
32円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPPNIK1-BRN-M2.5-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPPNIK1-BRN-M2.5-12

10

1個

29( 32円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:黄銅。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼びM2.5
小ねじ本体dk4.50
-0.4
k1.7±0.1
十字穴十字穴番号1
m(参考)2.6
平座金D1×T5×0.5
座面から完全ネジ部までの最大値a1.4

カタログ

 

CSPPNIK1-BRN-M2.5-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(+)ナベIK=1の型番CSPPNIK1-BRN-M2.5-12のページです。
型番CSPPNIK1-BRN-M2.5-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(+)ナベIK=1

(+)ナベIK=1

    スリムヘッド トリーマP=2

    スリムヘッド トリーマP=2

      TRXタンパープルーフナベ P=3(SW+JIS平W)

      TRXタンパープルーフナベ P=3(SW+JIS平W)

        鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製

        鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製

          皿 FO=2

          皿 FO=2

            鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

            鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

              六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS W組込)ステンレス

              六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS W組込)ステンレス

                (+)ナベPD=3

                (+)ナベPD=3

                  鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

                  鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

                    十字穴付(+) 六角アプセット小ねじ LO-2(外歯W)

                    十字穴付(+) 六角アプセット小ねじ LO-2(外歯W)

                      TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)

                      TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)

                        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS W組込)

                        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS W組込)

                          座金組み込みねじ (エムス品)

                          座金組み込みねじ (エムス品)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 丸ヱム製作所
                            通常価格 29円 3,748円 28円 15円 41,582円 9,449円 28円 4,286円 12,669円 10,520円 217円 34円 3,379円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            ねじの呼び(M) 2.5 6 - - 3 4 - 4 4 5 - - -
                            長さL(mm) 12 - - - - 15 - 10 8 8 - - -
                            取付穴形状 十字穴 なし ヘクサロビュラ穴 六角穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 六角穴 十字穴
                            詳細形状 なべ 低頭 なべ 標準 なべ 標準 なべ バインド 標準 なべ 標準 なべ
                            基本形状 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました