(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)【500~1,800個入り】

ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,357円 ~ 5,322円
税込価格
3,693円 ~ 5,854円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
10

1パック

1,000個入り

3,786( 4,165円 )

1日目

4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10

1パック

800個入り

3,474( 3,821円 )

1日目

5
8
0.8
M5
M5X8
M5-8
10

1パック

800個入り

3,939( 4,333円 )

1日目

5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10

1パック

800個入り

4,085( 4,494円 )

1日目

5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10

1パック

800個入り

4,277( 4,705円 )

1日目

5
14
0.8
M5
M5X14
M5-14
10

1パック

700個入り

4,030( 4,433円 )

1日目

5
16
0.8
M5
M5X16
M5-16
10

1パック

600個入り

3,645( 4,010円 )

1日目

5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10

1パック

500個入り

3,357( 3,693円 )

1日目

4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6
10

1パック

1,800個入り

5,322( 5,854円 )

1日目

4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10

1パック

1,200個入り

3,611( 3,972円 )

1日目

4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

1,500個入り

4,403( 4,843円 )

1日目

4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,600個入り

4,457( 4,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

呼び径
(d)
小ねじ部ばね座金
d1
(最大)
不完全ねじ部
a
(最大)
保証締付け板厚
dKk十字穴の番号
基準寸法許容差基準寸法許容差
M47.00
-0.5
2.6±0.1527.02.001.00
M59.00
-0.6
3.38.52.401.10

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

    (+)ナベP=2

    (+)ナベP=2

      (+)ナベP=4

      (+)ナベP=4

        (+)ナベP=3

        (+)ナベP=3

          ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)

          ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)

            十字穴付(+)ナベ I=3(SW+ISO W組込) 小ねじ

            十字穴付(+)ナベ I=3(SW+ISO W組込) 小ねじ

              薄板用座金組込ねじ(スチール・丸ワッシャー付)

              薄板用座金組込ねじ(スチール・丸ワッシャー付)

                CAP-SW カクマル製

                CAP-SW カクマル製

                  WAソケット Sタイプ 日産ネジ製

                  WAソケット Sタイプ 日産ネジ製

                    十字穴付(+)六角アプセット I=3(SW+ISO W組込)

                    十字穴付(+)六角アプセット I=3(SW+ISO W組込)

                      六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

                      六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

                        十字穴付(+)六角アプセット P=4(SW+JIS小形W組込)

                        十字穴付(+)六角アプセット P=4(SW+JIS小形W組込)

                          鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

                          鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO トラスコ中山 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 3,357円 200円 333円 335円 3,358円 43円 324円 92円 129円 3,024円 219円 70円 4,034円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 六角穴 十字穴 六角穴 十字穴 なし
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 六角
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール - SWCH SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 スチール - SWCH相当
                            表面処理 三価ホワイト 三価ホワイト 三価ホワイト 三価ホワイト - - 三価クロメート - - - - - -

                            ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました