(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPPNHNDB-ST3W-M2-6
(+)ナベP=3【100個入り】 (+)ナベP=3

(+)ナベP=3 CSPPNHNDB-ST3W-M2-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
362円
税込単価
398円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPPNHNDB-ST3W-M2-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSPPNHNDB-ST3W-M2-6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPPNHNDB-ST3W-M2-6

2
6
0.4
M2
M2X6
M2-6
10

1パック

100個入り

362( 398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼び小ねじ本体平座金
D1×T
ばね座金
d1(最大)
a
dkk十字穴
十字穴番号m(参考)
M23.50
-0.4
1.3±0.112.26×0.442.2
M2.340
-0.4
1.5±0.112.47×0.54.62.5
M2.64.50
-0.4
1.7±0.112.67.5×0.54.82.7
M35.50
-0.5
2±0.1523.68×0.55.53.0
M470
-0.5
2.6±0.1524.210×0.874.4
M590
-0.6
3.3±0.1524.912×0.88.55.2
M610.50
-0.7
3.9±0.236.313×1.011.56.3

カタログ

 

Loading...

CSPPNHNDB-ST3W-M2-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(+)ナベP=3の型番CSPPNHNDB-ST3W-M2-6のページです。
型番CSPPNHNDB-ST3W-M2-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(+)ナベP=3

(+)ナベP=3

    (+)ナベP=2

    (+)ナベP=2

      ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

      ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

        十字穴付(+)ナベ I=3(SW+ISO W組込) 小ねじ

        十字穴付(+)ナベ I=3(SW+ISO W組込) 小ねじ

          薄板用座金組込ねじ(スチール・丸ワッシャー付)

          薄板用座金組込ねじ(スチール・丸ワッシャー付)

            十字穴付(+)六角アプセット I=3(SW+ISO W組込)

            十字穴付(+)六角アプセット I=3(SW+ISO W組込)

              平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(ISO平W)

              平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(ISO平W)

                ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)

                ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)

                  六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

                  六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

                    十字穴付(+)六角アプセット P=4(SW+JIS小形W組込)

                    十字穴付(+)六角アプセット P=4(SW+JIS小形W組込)

                      十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用

                      十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用

                        ばね・平座金組込 7マーク 六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)

                        ばね・平座金組込 7マーク 六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)

                          六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)

                          六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO トラスコ中山 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 335円 200円 3,357円 43円 324円 3,024円 1,772円 3,358円 219円 70円 2,893円 9,045円 40円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 なし 六角穴
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ 標準 バインド なべ 標準 標準 なべ 標準 標準
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 標準(丸)
                            材質 スチール スチール スチール - SWCH SWCH相当 SWCH相当 スチール スチール - SWCH相当 SWCH相当 スチール
                            表面処理 三価ホワイト 三価ホワイト 三価ホワイト - 三価クロメート - - - - - - - 三価ホワイト

                            (+)ナベP=3のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電気機器の組立てに…
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/05
                            板金へカッチングダクトの組付けに使用しました。
                            サイズ(M4-8)、数量(100個入り)、材質や表面処理の選択も
                            しやすく扱いやすい、問題なく材料を締め付け出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSPPNHNDB-ST3W-M2-12
                            CSPPNHNDB-ST3W-M2-14
                            CSPPNHNDB-ST3W-M2-15
                            CSPPNHNDB-ST3W-M2-8
                            CSPPNHNDB-ST3W-M2.3-10
                            CSPPNHNDB-ST3W-M2.3-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            ねじM径 サイズ(X表記)
                            (mm)
                            サイズ(-表記)
                            (mm)

                            390円

                            ( 429円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            102120.4M2M2X12M2-12

                            542円

                            ( 596円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            10日目

                            102140.4M2M2X14M2-14

                            617円

                            ( 679円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            102150.4M2M2X15M2-15

                            372円

                            ( 409円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10280.4M2M2X8M2-8

                            520円

                            ( 572円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            102.3100.4M2.3M2.3X10M2.3-10

                            597円

                            ( 657円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            102.3120.4M2.3M2.3X12M2.3-12

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました