(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(+)ナベP=2【100個入り】

(+)ナベP=2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
200円 ~ 1,928円
税込価格
220円 ~ 2,121円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定86件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.3
4
0.4
M2.3
M2.3X4
M2.3-4
10

1パック

100個入り

349( 384円 )

1日目

2.5
4
0.45
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
10

1パック

100個入り

204( 224円 )

10日目

2.5
5
0.45
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
10

1パック

100個入り

204( 224円 )

1日目

2.5
6
0.45
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

2.5
8
0.45
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

2.5
10
0.45
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
10

1パック

100個入り

246( 271円 )

1日目

2.5
12
0.45
M2.5
M2.5X12
M2.5-12
10

1パック

100個入り

265( 292円 )

1日目

2.5
14
0.45
M2.5
M2.5X14
M2.5-14
10

1パック

100個入り

361( 397円 )

10日目

2.5
15
0.45
M2.5
M2.5X15
M2.5-15
10

1パック

100個入り

425( 468円 )

1日目

2.5
16
0.45
M2.5
M2.5X16
M2.5-16
10

1パック

100個入り

457( 503円 )

10日目

2.5
18
0.45
M2.5
M2.5X18
M2.5-18
10

1パック

100個入り

522( 574円 )

1日目

2.5
20
0.45
M2.5
M2.5X20
M2.5-20
10

1パック

100個入り

554( 609円 )

1日目

2
3
0.4
M2
M2X3
M2-3
10

1パック

100個入り

291( 320円 )

1日目

2
4
0.4
M2
M2X4
M2-4
10

1パック

100個入り

261( 287円 )

1日目

2
5
0.4
M2
M2X5
M2-5
10

1パック

100個入り

261( 287円 )

1日目

2
6
0.4
M2
M2X6
M2-6
10

1パック

100個入り

237( 261円 )

1日目

2
8
0.4
M2
M2X8
M2-8
10

1パック

100個入り

246( 271円 )

1日目

2
10
0.4
M2
M2X10
M2-10
10

1パック

100個入り

260( 286円 )

1日目

2
12
0.4
M2
M2X12
M2-12
10

1パック

100個入り

297( 327円 )

1日目

2
14
0.4
M2
M2X14
M2-14
10

1パック

100個入り

368( 405円 )

7日目

2
15
0.4
M2
M2X15
M2-15
10

1パック

100個入り

412( 453円 )

1日目

2
16
0.4
M2
M2X16
M2-16
10

1パック

100個入り

431( 474円 )

1日目

2
20
0.4
M2
M2X20
M2-20
10

1パック

100個入り

750( 825円 )

1日目

2.3
5
0.4
M2.3
M2.3X5
M2.3-5
10

1パック

100個入り

357( 393円 )

1日目

2.3
6
0.4
M2.3
M2.3X6
M2.3-6
10

1パック

100個入り

349( 384円 )

1日目

2.3
8
0.4
M2.3
M2.3X8
M2.3-8
10

1パック

100個入り

363( 399円 )

1日目

2.3
10
0.4
M2.3
M2.3X10
M2.3-10
10

1パック

100個入り

376( 414円 )

1日目

2.3
12
0.4
M2.3
M2.3X12
M2.3-12
10

1パック

100個入り

391( 430円 )

10日目

2.3
14
0.4
M2.3
M2.3X14
M2.3-14
10

1パック

100個入り

478( 526円 )

1日目

2.3
16
0.4
M2.3
M2.3X16
M2.3-16
10

1パック

100個入り

468( 515円 )

1日目

2.3
18
0.4
M2.3
M2.3X18
M2.3-18
10

1パック

100個入り

817( 899円 )

10日目

2.3
20
0.4
M2.3
M2.3X20
M2.3-20
10

1パック

100個入り

835( 919円 )

10日目

2.6
4
0.45
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

2.6
5
0.45
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

2.6
6
0.45
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

2.6
8
0.45
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

2.6
10
0.45
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10

1パック

100個入り

252( 277円 )

10日目

2.6
12
0.45
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10

1パック

100個入り

264( 290円 )

1日目

2.6
14
0.45
M2.6
M2.6X14
M2.6-14
10

1パック

100個入り

360( 396円 )

1日目

2.6
15
0.45
M2.6
M2.6X15
M2.6-15
10

1パック

100個入り

421( 463円 )

1日目

2.6
16
0.45
M2.6
M2.6X16
M2.6-16
10

1パック

100個入り

453( 498円 )

10日目

2.6
18
0.45
M2.6
M2.6X18
M2.6-18
10

1パック

100個入り

524( 576円 )

10日目

2.6
20
0.45
M2.6
M2.6X20
M2.6-20
10

1パック

100個入り

552( 607円 )

10日目

3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10

1パック

100個入り

200( 220円 )

1日目

3
14
0.5
M3
M3X14
M3-14
10

1パック

100個入り

280( 308円 )

1日目

3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15
10

1パック

100個入り

332( 365円 )

1日目

3
16
0.5
M3
M3X16
M3-16
10

1パック

100個入り

328( 361円 )

1日目

3
18
0.5
M3
M3X18
M3-18
10

1パック

100個入り

346( 381円 )

1日目

3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10

1パック

100個入り

407( 448円 )

1日目

3
25
0.5
M3
M3X25
M3-25
10

1パック

100個入り

502( 552円 )

1日目

3
30
0.5
M3
M3X30
M3-30
10

1パック

100個入り

546( 601円 )

1日目

4
14
0.7
M4
M4X14
M4-14
10

1パック

100個入り

432( 475円 )

1日目

4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10

1パック

100個入り

462( 508円 )

1日目

4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
10

1パック

100個入り

482( 530円 )

1日目

4
18
0.7
M4
M4X18
M4-18
10

1パック

100個入り

519( 571円 )

1日目

4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10

1パック

100個入り

550( 605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼び小ねじ本体ばね座金a
dkk十字穴d1(最大)
十字穴番号m(参考)
M23.50
-0.4
1.3±0.112.241.8
M2.340
-0.4
1.5±0.112.44.62.0
M2.54.50
-0.4
1.7±0.112.64.82.1
M2.64.50
-0.4
1.7±0.112.64.82.1
M35.50
-0.5
2±0.1523.65.52.4
M470
-0.5
2.6±0.1524.273.5
M590
-0.6
3.3±0.1524.98.54.3
M610.50
-0.7
3.9±0.236.311.55.1

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(+)ナベP=2

(+)ナベP=2

    (+)ナベP=3

    (+)ナベP=3

      ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

      ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

        十字穴付(+)ナベ I=3(SW+ISO W組込) 小ねじ

        十字穴付(+)ナベ I=3(SW+ISO W組込) 小ねじ

          薄板用座金組込ねじ(スチール・丸ワッシャー付)

          薄板用座金組込ねじ(スチール・丸ワッシャー付)

            十字穴付(+)六角アプセット I=3(SW+ISO W組込)

            十字穴付(+)六角アプセット I=3(SW+ISO W組込)

              平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(ISO平W)

              平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(ISO平W)

                ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)

                ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)

                  六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

                  六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

                    十字穴付(+)六角アプセット P=4(SW+JIS小形W組込)

                    十字穴付(+)六角アプセット P=4(SW+JIS小形W組込)

                      十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用

                      十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用

                        ばね・平座金組込 7マーク 六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)

                        ばね・平座金組込 7マーク 六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)

                          六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)

                          六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO トラスコ中山 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 200円 335円 3,357円 43円 324円 3,024円 1,772円 3,358円 219円 70円 2,893円 9,045円 40円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 なし 六角穴
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ 標準 バインド なべ 標準 標準 なべ 標準 標準
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 標準(丸)
                            材質 スチール スチール スチール - SWCH SWCH相当 SWCH相当 スチール スチール - SWCH相当 SWCH相当 スチール
                            表面処理 三価ホワイト 三価ホワイト 三価ホワイト - 三価クロメート - - - - - - - 三価ホワイト

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質はなんでしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました