(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(+)スリムPANヘッドP=3【1,000個入り】

(+)スリムPANヘッドP=3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,196円
税込単価
4,616円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPPNHNDC-ST3W-M4-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPPNHNDC-ST3W-M4-8

[三価クロメート] 三価ホワイト
10

1パック

1,000個入り

4,196( 4,616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼び小ねじ本体平座金ばね座金a(最大)
dkk十字穴
十字穴番号m(参考)D1×T1D2(最大)T2(最小)
M470
-0.5
2.2±0.1524.210×0.871.03.1

Loading...

CSPPNHNDC-ST3W-M4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(+)スリムPANヘッドP=3の型番CSPPNHNDC-ST3W-M4-8のページです。
型番CSPPNHNDC-ST3W-M4-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(+)スリムPANヘッドP=3

(+)スリムPANヘッドP=3

    (+)スリムPANヘッドP=2

    (+)スリムPANヘッドP=2

      十字穴付(+) なべ小ねじ I-3 (SW+ISO平W) 丸先タイプ

      十字穴付(+) なべ小ねじ I-3 (SW+ISO平W) 丸先タイプ

        TRXタンパープルーフ ナベP-2(SW)

        TRXタンパープルーフ ナベP-2(SW)

          ピタック(+)ナベ P=3(薄板用・SW+JIS W組込) 小ねじ

          ピタック(+)ナベ P=3(薄板用・SW+JIS W組込) 小ねじ

            十字穴付 ピタックなべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用

            十字穴付 ピタックなべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用

              (+)ナベ PU=3

              (+)ナベ PU=3

                鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                  (+)スリムPANヘッドP=1

                  (+)スリムPANヘッドP=1

                    サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                    サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                      十字穴付(+)なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)丸先タイプ

                      十字穴付(+)なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)丸先タイプ

                        六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込)

                        六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込)

                          TRXタンパープルーフナベ P=4(SW+JIS小形平W)

                          TRXタンパープルーフナベ P=4(SW+JIS小形平W)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 4,196円 4,792円 4,357円 31円 61円 5,291円 3,972円 11,863円 3,678円 6,216円 3,486円 60円 38円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじの呼び(M) 4 4 3 - - - 4 3 4 - 3 - -
                            長さL(mm) 8 8 - - - - - 6 - - - - -
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 なし ヘクサロビュラ穴
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ バインド なべ なべ なべ 標準 なべ
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸)

                            (+)スリムPANヘッドP=3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 頭部がどの位薄くなったのですか?
                            A
                            おおよそ15.4%ダウンしています。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました