(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 ニューマティックコネクター(ACN)

Line8 ニューマティックコネクター(ACN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,700円 ~ 3,600円
税込価格
2,970円 ~ 3,960円

Line8プロファイル専用です。プロファイル端へエアの取込み口を容易に設ける事...

詳細情報を確認する

  • フレームシリーズ:
    IMAO (item) Line 8
  • 材質:
    亜鉛ダイキャスト
  • 表面処理:
    塗装

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line8 ニューマティックコネクター(ACN) 外形図1

製品仕様

材質亜鉛ダイキャスト
処理塗装
質量ACN8040×16-1/2:250g
ACN8080×16-1:420g
Line8 ニューマティックコネクター(ACN) 製品仕様

プロファイル端へエアの取込み口を容易に設ける事ができます。

型番リスト

型番
フレームサイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80×40
10

1個

2,700( 2,970円 )

3日目

80×80
10

1個

3,600( 3,960円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8プロファイル専用です。プロファイル端へエアの取込み口を容易に設ける事ができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 ニューマティックコネクター(ACN)

Line8 ニューマティックコネクター(ACN)

    M8シリーズ ブロックブラケット ABLB

    M8シリーズ ブロックブラケット ABLB

      M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL

      M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL

        M4シリーズ ブロックブラケット ABLB

        M4シリーズ ブロックブラケット ABLB

          M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅40mm)

          M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅40mm)

            M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅80mm)

            M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅80mm)

              M6シリーズ プレートブラケット ABSP

              M6シリーズ プレートブラケット ABSP

                M6シリーズ ブロックブラケット ABLB

                M6シリーズ ブロックブラケット ABLB

                  8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブロックブラケット

                  8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブロックブラケット

                    M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅30mm)

                    M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅30mm)

                      6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット

                      6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット

                        M6シリーズ ブロックブラケット ABLB-3025-6-C5

                        M6シリーズ ブロックブラケット ABLB-3025-6-C5

                          M4シリーズ フラットブラケット 溝幅40mm

                          M4シリーズ フラットブラケット 溝幅40mm

                            メーカー イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 2,700円 550円 709円 344円 619円 812円 248円 464円 275円 520円 1,487円 548円 488円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            材質 亜鉛ダイキャスト - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 塗装 - - - - - - - - - - - -

                            Line8 ニューマティックコネクター(ACN)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロック・プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました