(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(+)トラス P=1【250~400個入り】

(+)トラス P=1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,677円 ~ 7,277円
税込価格
2,945円 ~ 8,005円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X12
M6-12
10

1パック

350個入り

3,593( 3,952円 )

1日目

6
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X16
M6-16
10

1パック

300個入り

3,429( 3,772円 )

1日目

4
30
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
M4
M4X30
M4-30
10

1パック

400個入り

7,277( 8,005円 )

10日目

6
18
[クロームメッキ] クロームメッキ
1
M6
M6X18
M6-18
10

1パック

250個入り

6,066( 6,673円 )

1日目

4
30
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.7
M4
M4X30
M4-30
-

1パック

400個入り

3,003( 3,303円 )

1日目

6
18
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
M6
M6X18
M6-18
-

1パック

250個入り

2,677( 2,945円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

(+)トラス P=1の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
小ねじ本体平座金外径
(D1)×厚み(T)
頭径
(dk)
頭高
(k)
十字穴
十字穴番号翼長さm
(参考)
M49.40
-0.5
2.5±0.1524.310×0.8
M6140
-0.7
3.7±0.236.313×1.0

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(+)トラス P=1

(+)トラス P=1

    (+)アプセットPD=1

    (+)アプセットPD=1

      (+)ナベP=2

      (+)ナベP=2

        ペラウス(+) ナベP=3(薄板用)

        ペラウス(+) ナベP=3(薄板用)

          (+)ナベP=4

          (+)ナベP=4

            (+)スリムPANヘッドP=3

            (+)スリムPANヘッドP=3

              ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

              ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

                (+)ナベP=3

                (+)ナベP=3

                  (+)スリムPANヘッドP=1

                  (+)スリムPANヘッドP=1

                    (+)スリムPANヘッドP=2

                    (+)スリムPANヘッドP=2

                      サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                      サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                        (+)ナベPD=3

                        (+)ナベPD=3

                          トリーマI=4

                          トリーマI=4

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 2,677円 3,866円 200円 3,380円 333円 4,196円 3,357円 335円 3,678円 4,792円 6,216円 4,286円 88円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 なし
                            詳細形状 トラス 標準 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ 標準
                            基本形状 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質はなんでしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました