(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 Lレンチ TE-LK

Line8 Lレンチ TE-LK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【工具】Line8 プロファイル専用です。 【材質】 ・・・ スチール 【処理...

詳細情報を確認する

型番

TE-LK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line8 Lレンチ TE-LK 外形図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TE-LK

10

1個

720( 792円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【工具】
Line8 プロファイル専用です。

 【材質】 ・・・ スチール
 【処理】 ・・・ ニッケルメッキ
 【質量】 ・・・ 35g

カタログ

 

TE-LKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 Lレンチ TE-LKの型番TE-LKのページです。
型番TE-LKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 Lレンチ TE-LK

Line8 Lレンチ TE-LK

    ピン キー TE-PK

    ピン キー TE-PK

      Tロック用下穴冶具25

      Tロック用下穴冶具25

        Tロック用下穴治具40

        Tロック用下穴治具40

          Line5・6・8 PCPL用ローラ

          Line5・6・8 PCPL用ローラ

            Line5・6・8 Tレンチ

            Line5・6・8 Tレンチ

              穴加工ジグL40

              穴加工ジグL40

                穴加工ジグS

                穴加工ジグS

                  穴加工ジグSS

                  穴加工ジグSS

                    組立用ジグ

                    組立用ジグ

                      Line5・6・8 ボールレンチ

                      Line5・6・8 ボールレンチ

                        ナット挿入ダイス

                        ナット挿入ダイス

                          面出し用プレート

                          面出し用プレート

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS SUS ミスミ イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック SUS
                            通常価格 720円 2,346円 1,780円 2,546円 8,100円 1,200円 11,987円 9,587円 8,788円 243円 1,259円 52,983円 444円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用シリーズ Line8 - - - - - - - - - - - -

                            Line8 Lレンチ TE-LKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用治具・メンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました