(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPNIBHVLBGA-ST-M10
ロードリング(VLBG型)【1~10個入り】 ロードリング(VLBGガタ)

ロードリング(VLBG型) SPNIBHVLBGA-ST-M10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
342,857円
税込単価
377,143円

【材質】スチール【ねじの呼び】8 10 12 16 20 22 24 27 3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はモノクロです。実際の商品の色はピンク色で、熱反応(周囲温度225℃~400℃)でピンク色から色変化し、強度劣化を目視で確認できます。

型番

SPNIBHVLBGA-ST-M10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SPNIBHVLBGA-ST-M10 の仕様・寸法情報

商品情報

ロードリング(VLBG型):関連画像

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
販売単位
ピッチ(mm)
基本使用荷重(t)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPNIBHVLBGA-ST-M10

10
箱・パック
1.5
0.63
M10
10

1パック

10個入り

342,857( 377,143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】スチール
【ねじの呼び】8 10 12 16 20 22 24 27 30 36 42 48

(i)ご注意

  • 商品画像はモノクロです。実際の商品の色はピンク色で、熱反応(周囲温度225℃~400℃)でピンク色から色変化し、強度劣化を目視で確認できます。

Loading...

SPNIBHVLBGA-ST-M10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロードリング(VLBG型)の型番SPNIBHVLBGA-ST-M10のページです。
型番SPNIBHVLBGA-ST-M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロードリング(VLBG型)

ロードリング(VLBG型)

    ロードリング(VLBG型・ロング)

    ロードリング(VLBG型・ロング)

      M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)

      M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)

        アイナットスター(VRM)

        アイナットスター(VRM)

          パワーポイントS(マスターリンク)

          パワーポイントS(マスターリンク)

            M10 フックアイナット[ステンレス製]

            M10 フックアイナット[ステンレス製]

              変換アダプター(AP型)

              変換アダプター(AP型)

                M12x30mm/40mm径 リングボルト(ステンレス製)

                M12x30mm/40mm径 リングボルト(ステンレス製)

                  30kg用 フックアイボルト

                  30kg用 フックアイボルト

                    アイボルト 細目

                    アイボルト 細目

                      1/4 ""x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                      1/4 ""x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                        M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)

                        M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)

                          M10x25mm/35mm径 リングボルト(ステンレス製)

                          M10x25mm/35mm径 リングボルト(ステンレス製)

                            メーカー SUNCO SUNCO エスコ SUNCO SUNCO エスコ SUNCO エスコ エスコ SUNCO エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 50,760円 422,400円 2,220円 27,429円 167,840円 4,520円 84,000円 1,530円 2,287円 493円 272円 1,487円 1,330円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            材質 スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレス S45C ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス
                            先端形状 平先 平先 平先 平先 平先 - - 平先 平先 平先 とがり先 平先 平先
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - - - - メートル細目 - メートル並目 -
                            表面処理 生地 生地 なし 生地 生地 なし 無電解ニッケルメッキ なし なし - なし なし なし

                            ロードリング(VLBG型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPNIBHVLBG-ST-M36-7
                            SPNIBHVLBG-ST-M36-8
                            SPNIBHVLBGA-ST-M12
                            SPNIBHVLBGA-ST-M16
                            SPNIBHVLBGA-ST-M20
                            SPNIBHVLBGA-ST-M24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 販売単位 ピッチ
                            (mm)
                            基本使用荷重
                            (t)
                            ねじM径

                            129,840円

                            ( 142,824円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1036バラ(1個から購入可能)47M36

                            306,613円

                            ( 337,274円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            10日目

                            1036箱・パック48M36

                            50,760円

                            ( 55,836円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1012バラ(1個から購入可能)1.751M12

                            52,200円

                            ( 57,420円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1016バラ(1個から購入可能)21.5M16

                            59,520円

                            ( 65,472円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1020バラ(1個から購入可能)2.52.5M20

                            68,400円

                            ( 75,240円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1024バラ(1個から購入可能)34M24

                            アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました