(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターポイント(VRS型・ロング)【1~10個入り】

スターポイント(VRS型・ロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,892円 ~ 641,633円
税込価格
59,281円 ~ 705,796円

リフティングの繰り返しによるアイボルトの緩みを解消した回転アイボルト。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

スターポイント(VRS型)ロングボルト の特長

  • 専用工具は不要。(取り付けキー付き)
  • ボルトを固定した状態で負荷方向に回転する。
  • ニッケルクロムモリブデン鋼製。
  • 全数磁気探傷検査済み。
  • 全方向負荷が可能、4倍の安全率。
  • ハイテン10.9級以上のボルトを採用。
  • 機械指令2006/42/EGに適合。
  • 取り付け面:SS400以上を推奨。
スターポイント ロングボルトの外観

スターポイント ロングボルトの外観

スターポイント ロングボルトの寸法図

スターポイント ロングボルトの寸法図

型名ネジピッチ基本使用荷重(トン)自重(kg)ABCDEGKLS締め付けトルク--
ロングボルトVRS-M10 L1.50.40.234118.525252847701510Nm1.00.4
VRS-M12 L1.750.750.4421310303034561501825Nm2.00.75
VRS-M16 L2.01.50.6491514353540651202260Nm4.01.5
VRS-M20 L2.52.31.05717164040507516029115Nm6.02.3
VRS-M24 L3.03.21.46921194848609014033190Nm8.03.2
VRS-M30 L3.54.52.686262460607511219041.5330Nm12.04.5

使用例

使用例

使用例

使用例

使用例

取り付け方法

キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定する。

キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定する。

固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能になる。

固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能になる。

締め付けた後、キーを取り外すとリング部だけが負荷方向に360°回転し、ボルトは緩まない。

締め付けた後、キーを取り外すとリング部だけが負荷方向に360°回転し、ボルトは緩まない。

キーはスプリングを外すと、別保管することも可能。

キーはスプリングを外すと、別保管することも可能。

  • ※ 吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。
  • ※ 相手面に密着させて使用してください。
  • ※ 上記以外の情報はカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
販売単位
ピッチ(mm)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
箱・パック
1.5
M10
10

1パック

10個入り

283,265( 311,592円 )

10日目

12
箱・パック
1.75
M12
10

1個

53,892( 59,281円 )

1日目

16
箱・パック
2
M16
10

1パック

10個入り

377,144( 414,858円 )

1日目

20
箱・パック
2.5
M20
10

1パック

10個入り

453,062( 498,368円 )

10日目

24
箱・パック
3
M24
10

1パック

10個入り

641,633( 705,796円 )

10日目

30
バラ(1個から購入可能)
3.5
M30
10

1個

127,560( 140,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リフティングの繰り返しによるアイボルトの緩みを解消した回転アイボルト。
【特長】
・ロングボルトタイプ。
・リング部が負荷方向に360°回転するので、リング面を引っ張り方向へ合わせる手間が不要。
・リング面の調整を怠ることで起きる、アイボルトの緩みによる万一の事故を防ぐ。
・固定締め付けしたアイボルトでは禁止されている横吊りも、高い安全性を確保しつつ可能に。
【用途】
・重量物を吊る箇所に最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターポイント(VRS型・ロング)

スターポイント(VRS型・ロング)

    スターポイント(VRS型・UNC)

    スターポイント(VRS型・UNC)

      スターポイント(VRS型・細目)

      スターポイント(VRS型・細目)

        パワーポイントS(コブラフック)

        パワーポイントS(コブラフック)

          回転アイボルト(専用スパナ付)

          回転アイボルト(専用スパナ付)

            バリオリング(VWBG)

            バリオリング(VWBG)

              ロードリング(VLBG型・UNC)

              ロードリング(VLBG型・UNC)

                アイボルト(足長)(ウィット)

                アイボルト(足長)(ウィット)

                  ステンレス フックアイボルト

                  ステンレス フックアイボルト

                    フックアイボルト(ステンレス製)

                    フックアイボルト(ステンレス製)

                      アイボルト

                      アイボルト

                        アイボルト(鍛造製) IBFタイプ

                        アイボルト(鍛造製) IBFタイプ

                          アイナット

                          アイナット

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 丸喜金属本社 SUNCO SUNCO SUNCO 水本機械製作所 トラスコ中山 ミスミ 水本機械製作所 SUNCO
                            通常価格 53,892円 28,944円 98,960円 61,560円 1,873円 99,600円 305,960円 942円 1,519円 1,372円 324円 936円 1,304円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   10日目   1日目   3日目~   1日目~   10日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス(SUS304) スチール スチール スチール ステンレスSUS304 ステンレス(SUS304) - ステンレスSUS304 -
                            先端形状 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 - 丸先 -
                            ねじ山種類 メートル並目 ユニファイ並目UNC メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 ユニファイ並目UNC ウィット並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            表面処理 生地 生地 生地 生地 - 生地 生地 - - - - なし -

                            スターポイント(VRS型・ロング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 素材は何でできていますか?
                            A
                            ニッケル、クローム、モリブデンを使用した特殊合金鋼に熱処理を施した素材で、適度の粘りと高い強度を有しています。

                            アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました