(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPNIBHVRS-ST-MS16
スターポイント(VRS型・細目)【1~10個入り】 スターポイント(VRSガタ ホソメ)

スターポイント(VRS型・細目) SPNIBHVRS-ST-MS16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
384,490円
税込単価
422,939円

リフティングの繰り返しによるアイボルトの緩みを解消した回転アイボルト。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

SPNIBHVRS-ST-MS16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SPNIBHVRS-ST-MS16 の仕様・寸法情報

商品情報

スターポイント VRS型 細目ボルトの特長

  • 専用工具は不要。(取り付けキー付き)
  • ボルトを固定した状態で負荷方向に回転する。
  • ニッケルクロムモリブデン鋼製。
  • 全数磁気探傷検査済み。
  • 全方向負荷が可能、4倍の安全率。
  • ハイテン10.9級以上のボルトを採用。
  • 機械指令2006/42/EGに適合。
  • 取り付け面:SS400以上を推奨。
スターポイントの外観

スターポイントの外観

スターポイントの寸法図

スターポイントの寸法図

型名ネジピッチ基本使用荷重(トン)自重(kg)ABCDEGKLS締め付けトルク--
細目ボルトVRS-M16 SP1.51.50.349151435354065352260Nm4.01.5
VRS-M20 SP2.02.30.5571716404050753028115Nm6.02.3
VRS-M24 SP2.03.20.9692119484860903633190Nm8.03.2
VRS-M30 SP2.04.51.78626246060751124549330Nm12.04.5
VRS-M36 SP3.07.02.910332297275901355450590Nm16.07.0

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

取り付け方法

キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定する。

キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定する。

固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能になる。

固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能になる。

締め付けた後、キーを取り外すとリング部だけが負荷方向に360°回転し、ボルトは緩まない。

締め付けた後、キーを取り外すとリング部だけが負荷方向に360°回転し、ボルトは緩まない。

キーはスプリングを外すと、別保管することも可能。

キーはスプリングを外すと、別保管することも可能。

  • ※ 吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。
  • ※ 相手面に密着させて使用してください。
  • ※ 上記以外の情報はカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
販売単位
ピッチ(mm)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPNIBHVRS-ST-MS16

16
箱・パック
1.5
M16
10

1パック

10個入り

384,490( 422,939円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リフティングの繰り返しによるアイボルトの緩みを解消した回転アイボルト。
【特長】
・細目ボルト。
・リング部が負荷方向に360°回転するので、リング面を引っ張り方向へ合わせる手間が不要。
・リング面の調整を怠ることで起きる、アイボルトの緩みによる万一の事故を防ぐ。
・固定締め付けしたアイボルトでは禁止されている横吊りも、高い安全性を確保しつつ可能に。
【用途】
・重量物を吊る箇所に最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

SPNIBHVRS-ST-MS16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スターポイント(VRS型・細目)の型番SPNIBHVRS-ST-MS16のページです。
型番SPNIBHVRS-ST-MS16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターポイント(VRS型・細目)

スターポイント(VRS型・細目)

    スターポイント(VRS型・UNC)

    スターポイント(VRS型・UNC)

      スターポイント(VRS型・ロング)

      スターポイント(VRS型・ロング)

        バリオリング(VWBG)

        バリオリング(VWBG)

          ロードリング(VLBG型・UNC)

          ロードリング(VLBG型・UNC)

            パワーポイントS(コブラフック)

            パワーポイントS(コブラフック)

              ステンレス フックアイボルト

              ステンレス フックアイボルト

                アイボルト(足長)(ウィット)

                アイボルト(足長)(ウィット)

                  ステンレス 回転アイボルト (専用スパナ付)

                  ステンレス 回転アイボルト (専用スパナ付)

                    アイボルト(鍛造製) IBFタイプ

                    アイボルト(鍛造製) IBFタイプ

                      回転アイボルト(専用スパナ付)

                      回転アイボルト(専用スパナ付)

                        アイナット

                        アイナット

                          フックアイボルト(ステンレス製)

                          フックアイボルト(ステンレス製)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 水本機械製作所 SUNCO 水本機械製作所 水本機械製作所 丸喜金属本社 SUNCO トラスコ中山
                            通常価格 98,960円 28,944円 53,892円 99,600円 305,960円 61,560円 1,519円 942円 2,476円 936円 1,873円 1,304円 1,372円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   1日目~   1日目~   10日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレスSUS304 スチール ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304)
                            先端形状 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 丸先 平先 - 平先
                            ねじ山種類 メートル細目 ユニファイ並目UNC メートル並目 メートル並目 ユニファイ並目UNC メートル並目 - ウィット並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            表面処理 生地 生地 生地 生地 生地 生地 - - - なし - - -

                            スターポイント(VRS型・細目)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 素材は何でできていますか?
                            A
                            ニッケル、クローム、モリブデンを使用した特殊合金鋼に熱処理を施した素材で、適度の粘りと高い強度を有しています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPNIBHVRS-ST-MS20
                            SPNIBHVRS-ST-MS24
                            SPNIBHVRS-ST-MS30
                            SPNIBHVRS-ST-MS36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 販売単位 ピッチ
                            (mm)
                            ねじM径

                            506,123円

                            ( 556,735円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            10日目

                            1020箱・パック1.5M20

                            545,307円

                            ( 599,838円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            10日目

                            1024箱・パック2M24

                            355,266円

                            ( 390,793円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            10日目

                            1030箱・パック2M30

                            98,960円

                            ( 108,856円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1036バラ(1個から購入可能)3M36

                            アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました