(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,182円
税込単価
4,600円

Line5プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

詳細情報を確認する

  • フレームシリーズ:
    IMAO (item) Line 5
  • 角度:
    フリー
  • 材質:
    亜鉛ダイキャスト
  • 表面処理:
    明灰色塗装
  • フレームサイズ(mm):
    20×20
  • 付属品:
    ロケーター

(i)ご注意

  • L5-CAH2020の後継品になります。
  • 旧型番(L5-CAH2020)の商品画像はこちらをご確認ください。

型番

L5-CAH2020N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line5 クランプレバー付アングルヒンジ 外形図

製品仕様

材質亜鉛ダイキャスト
処理明灰色塗装
質量77g
最大保持トルク5N・m
付属品ロケーター:2個
Line5 クランプレバー付アングルヒンジ 製品仕様

プロファイル端面に取付ける場合は、端面のボアにM5×0.8 深サ15mmのタップ穴加工をしてください。又、付属のロケーターはT溝取付の位置決めに有効です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L5-CAH2020N

10

1個

4,182( 4,600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line5プロファイル専用です。フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

(i)ご注意

  • L5-CAH2020の後継品になります。
  • 旧型番(L5-CAH2020)の商品画像はこちらをご確認ください。

カタログ

 

L5-CAH2020Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line5 クランプレバー付アングルヒンジの型番L5-CAH2020Nのページです。
型番L5-CAH2020Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

    Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

    Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

      Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

      Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

        8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

        8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

          6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

          6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

            Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

            Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

              Line6・8 アングルジョイントLK AJL

              Line6・8 アングルジョイントLK AJL

                クランプレバー付ターンブラケット20

                クランプレバー付ターンブラケット20

                  8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                  8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                    トラスキャップSS

                    トラスキャップSS

                      トラスジョイントSS

                      トラスジョイントSS

                        Line8 アングルヒンジ80(AHI)

                        Line8 アングルヒンジ80(AHI)

                          クランプレバー付ターンブラケット40

                          クランプレバー付ターンブラケット40

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS ミスミ SUS SUS イマオコーポレーション SUS
                            通常価格 4,182円 5,000円 10,899円 489円 329円 3,570円 1,320円 1,743円 489円 122円 363円 9,400円 2,203円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) IMAO (item) Line 6 - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) IMAO (item) Line 8 SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            角度 フリー フリー フリー フリー フリー フリー 45度 フリー フリー 45度 45度 フリー フリー
                            材質 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト - - 亜鉛ダイキャスト アルミ - - - - 亜鉛ダイキャスト -
                            表面処理 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 - - 明灰色塗装 アルマイト - - - - 明灰色塗装 -
                            フレームサイズ(mm) 20×20 30×30 40×40 - - 30×30 - - - - - 80×40 -

                            Line5 クランプレバー付アングルヒンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました