(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AJC4040N
Line6・8 アングルジョイントCR (AJC) アングルジョイントCR

Line6・8 アングルジョイントCR (AJC) AJC4040N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

【特長】フレームを45°の角度で接続できます。【材質】 アルミ【処理】 アルマ...

詳細情報を確認する

  • 角度:
    45度
  • 材質:
    アルミ
  • 表面処理:
    アルマイト

AJC4040N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

L6-AJC3030N

Line6・8 アングルジョイントCR (AJC) 外形図01

L6-AJC3060N

Line6・8 アングルジョイントCR (AJC) 外形図02

AJC4040N

Line6・8 アングルジョイントCR (AJC) 外形図03

AJC4080N

Line6・8 アングルジョイントCR (AJC) 外形図04

製品仕様

型番L6-AJC3030NL6-AJC3060NAJC4040NAJC4080N
材質Al(JIS 6N01相当)
処理アルマイト表面処理
カラーナチュラル
質量23g40g71g145g
Line6・8 アングルジョイントCR (AJC) 製品仕様01

45°の角度でのプロファイルの接続に。

 

取付方法

■L6-AJC3030N/L6-AJC3060N

Line6・8 アングルジョイントCR (AJC) 製品仕様02

L6-UJT16-01の爪を折ってご使用ください。

 

■AJC4040N/AJC4080N

Line6・8 アングルジョイントCR (AJC) 製品仕様03

UJT20-01の爪を折ってご使用ください。

型番リスト

型番
フレームシリーズ
フレームサイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJC4040N

IMAO (item) Line 8
40×40
10

1個

2,800( 3,080円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】フレームを45°の角度で接続できます。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

カタログ

AJC4040Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line6・8 アングルジョイントCR (AJC)の型番AJC4040Nのページです。
型番AJC4040Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6・8 アングルジョイントCR (AJC)

Line6・8 アングルジョイントCR (AJC)

    Line6・8 アングルジョイントLK AJL

    Line6・8 アングルジョイントLK AJL

      M6シリーズ・M8シリーズ Vブラケット(45°)

      M6シリーズ・M8シリーズ Vブラケット(45°)

        Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

        Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

          Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

          Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

            Line8 アングルヒンジ40(AHI)

            Line8 アングルヒンジ40(AHI)

              Line8 アングルヒンジ80(AHI)

              Line8 アングルヒンジ80(AHI)

                ハードブラケットS3060・DE

                ハードブラケットS3060・DE

                  ハードブラケットSS2040・DE

                  ハードブラケットSS2040・DE

                    ハードブラケットS・DE

                    ハードブラケットS・DE

                      Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

                      Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

                        ハードブラケットL・DE

                        ハードブラケットL・DE

                          ハードブラケットSS・DE

                          ハードブラケットSS・DE

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS SUS
                            通常価格 2,310円 1,320円 842円 3,060円 3,570円 4,794円 9,400円 681円 628円 359円 4,182円 367円 305円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            角度 45度 45度 45度 フリー フリー フリー フリー - - - フリー - -
                            材質 アルミ アルミ - 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト 亜鉛ダイキャスト - - - 亜鉛ダイキャスト - -
                            表面処理 アルマイト アルマイト - 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 明灰色塗装 - - - 明灰色塗装 - -

                            Line6・8 アングルジョイントCR (AJC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AJC4080N
                            L6-AJC3030N
                            L6-AJC3060N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレームシリーズ フレームサイズ
                            (mm)

                            3,468円

                            ( 3,815円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10IMAO (item) Line 840×80

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10IMAO (item) Line 630×30

                            2,856円

                            ( 3,142円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10IMAO (item) Line 630×60

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました